(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:24330.001
ハンドクランク DIN469ストレート、DIN79四角穴付 コモノ

ハンドクランク DIN469ストレート、DIN79四角穴付 24330.001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,348円
税込単価
8,083円

【特長】・鋳物のバリは研磨またはサンドブラスト処理・ハブ部は切削加工

詳細情報を確認する

  • ハンドル 種類:
    クランクハンドル
  • 取付部 穴加工:
    角穴
  • 止めねじ加工:
    なし
  • グリップ/取付穴有無:
    グリップあり
  • グリップ 材質:
    スチール
  • ハンドル 表面処理:
    黒色樹脂塗装
  • グリップ 表面処理:
    亜鉛メッキ、不活性化処理

24330.001 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ハンドクランク DIN469ストレート、DIN79四角穴付 外形図

製品仕様

材質

マシン・ハンドルステイール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
クランク本体白心可鍛鋳鉄、樹脂塗装、黒
ダクタイル鋳鉄、樹脂塗装、黒

規格表

ハンドクランク DIN469ストレート、DIN79四角穴付 規格表

型番リスト

型番
ハンドル 材質
クランクハンドル 回し半径(mm)
グリップ 機能
角穴径 B(mm)
寸法 s(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

24330.001

[スチール] 白心可鍛鋳鉄
63
回転式
10.5
10
10

1個

7,348( 8,083円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳物のバリは研磨またはサンドブラスト処理
・ハブ部は切削加工

カタログ

 

Loading...

24330.001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドクランク DIN469ストレート、DIN79四角穴付の型番24330.001のページです。
型番24330.001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドクランク DIN469ストレート、DIN79四角穴付

ハンドクランク DIN469ストレート、DIN79四角穴付

    ハンドクランク DIN468グースネック、DIN79四角穴付

    ハンドクランク DIN468グースネック、DIN79四角穴付

      ハンドクランク、ステンレス鋼 精密鋳造

      ハンドクランク、ステンレス鋼 精密鋳造

        ハンドクランク

        ハンドクランク

          ツインスポークハンドル車 TW

          ツインスポークハンドル車 TW

            ボアードクランクハンドル BCH-R

            ボアードクランクハンドル BCH-R

              ステンレス クランク ハンドル(SCH)

              ステンレス クランク ハンドル(SCH)

                ボアードクランクハンドル BCH-S

                ボアードクランクハンドル BCH-S

                  HNSU-F/HNSB-F ストレートクランク

                  HNSU-F/HNSB-F ストレートクランク

                    マシン・ハンドル DIN39、固定タイプ

                    マシン・ハンドル DIN39、固定タイプ

                      バランスハンドル BA

                      バランスハンドル BA

                        エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)

                        エルゴ ボアード クランク ハンドル (EBCH-R)

                          角穴・丸穴ハンドル PPタイプ

                          角穴・丸穴ハンドル PPタイプ

                            メーカー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー 小西製作所 小西製作所 イマオコーポレーション 小西製作所 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー 小西製作所 イマオコーポレーション ミスミ
                            通常価格 5,559円 5,496円 12,971円 3,453円 2,879円 2,969円 8,489円 2,995円 4,589円 1,416円 4,939円 2,521円 1,936円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   9日目   2日目   2日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   9日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ハンドル 種類 クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル スポーク/朝顔形 クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル 関連部品 クランクハンドル クランクハンドル クランクハンドル
                            取付部 穴加工 角穴 角穴 角穴 角穴 センター穴 丸穴(通し穴) - 角穴(通し穴) - - センター穴 軸穴(精度穴) -
                            止めねじ加工 なし なし なし なし なし なし - なし なし - なし - -
                            グリップ/取付穴有無 グリップあり グリップあり グリップあり グリップあり グリップあり グリップあり グリップあり グリップあり - - グリップあり グリップあり グリップ付
                            グリップ 材質 スチール スチール 熱硬化性樹脂PF31 熱硬化性樹脂PF31 艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP 黒色フェノール樹脂 ステンレス 黒色フェノール樹脂 - - 黒色フェノール樹脂 ポリプロピレン ポリプロピレン

                            ハンドクランク DIN469ストレート、DIN79四角穴付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            24330.0020
                            24330.0021
                            24330.0030
                            24330.0031
                            24330.0040
                            24330.0041
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ハンドル 材質 クランクハンドル 回し半径
                            (mm)
                            グリップ 機能 角穴径 B
                            (mm)
                            寸法 s
                            (mm)

                            7,813円

                            ( 8,594円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[スチール] ダクタイル鋳鉄80回転式10.510

                            7,813円

                            ( 8,594円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[スチール] ダクタイル鋳鉄80回転式12.612

                            8,546円

                            ( 9,401円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[スチール] ダクタイル鋳鉄100回転式12.612

                            8,546円

                            ( 9,401円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10[スチール] ダクタイル鋳鉄100回転式14.714

                            10,434円

                            ( 11,477円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[スチール] ダクタイル鋳鉄125回転式14.714

                            10,434円

                            ( 11,477円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10[スチール] ダクタイル鋳鉄125回転式17.917

                            回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました