【用途】・位置決め、ストッパー、ワークサポートなどに使用します
型番
未確定14件の候補があります。
Loading...
図1
図2
図1 外観
図2 外観
型番 |
寸法 d |
寸法 l1(mm) |
仕様 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
M6
|
20
|
着座面:球面
| 10 | 1個 | 2,449円(
2,694円
) | 9日目 | |
M8
|
25
|
着座面:球面
| 10 | 1個 | 2,263円(
2,489円
) | 9日目 | |
M10
|
30
|
着座面:球面
| 10 | 1個 | 2,369円(
2,606円
) | 9日目 | |
M12
|
35
|
着座面:球面
| 10 | 1個 | 2,487円(
2,736円
) | 9日目 | |
M16
|
40
|
着座面:球面
| 10 | 1個 | 7,177円(
7,895円
) | 9日目 | |
M20
|
45
|
着座面:球面
| 10 | 1個 | 9,143円(
10,057円
) | 9日目 | |
M24
|
50
|
着座面:球面
| 10 | 1個 | 11,217円(
12,339円
) | 9日目 | |
M6
|
20
|
着座面:セレーション付
| 10 | 1個 | 3,615円(
3,977円
) | 9日目 | |
M8
|
25
|
着座面:セレーション付
| 10 | 1個 | 3,634円(
3,997円
) | 9日目 | |
M10
|
30
|
着座面:セレーション付
| 10 | 1個 | 3,874円(
4,261円
) | 9日目 | |
M12
|
35
|
着座面:セレーション付
| 10 | 1個 | 4,224円(
4,646円
) | 9日目 | |
M16
|
40
|
着座面:セレーション付
| 10 | 1個 | 9,099円(
10,009円
) | 9日目 | |
M20
|
45
|
着座面:セレーション付
| 10 | 1個 | 11,828円(
13,011円
) | 9日目 | |
M24
|
50
|
着座面:セレーション付
| 10 | 1個 | 13,554円(
14,909円
) | 9日目 |
Loading...
【用途】
・位置決め、ストッパー、ワークサポートなどに使用します