(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,713円 ~ 33,477円
税込価格
5,184円 ~ 36,825円

【特長】・いずれの仕様も耐食性に優れています。・ステンレス鋼 1.4542の仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ノブタイプ
  • 材質(グリップ部):
    アルミニウム、黒(RAL9005相当)

型番

未確定207件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付 外形図01

**ステンレス鋼1.4542 仕様のものはこの線で識別。

製品仕様

材質

  • ピン部:ステンレス鋼1.4305 ( SUS303相当)/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
  • グリップ: アルミニウム、黒( RAL9005相当)
  • 押しポタン:ステンレス鋼、黒
  • バネ:ステンレス鋼

マーキング

  • ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ポールの下の線で識別

規格表

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付 規格表01

1)せん断強度はDIN50141に類似。

 
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付 規格表02

1)せん断強度はDIN50141に類似。

 
ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付 規格表03

1)せん断強度はDIN50141に類似。

型番リスト

型番
材質(ピン部)
寸法 d1(mm)
寸法 l1(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
16
70
10

1個

13,747( 15,122円 )

8日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
60
10

1個

5,393( 5,932円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
70
10

1個

5,163( 5,679円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
80
10

1個

5,430( 5,973円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
10
10

1個

5,327( 5,860円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
20
10

1個

5,691( 6,260円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
25
10

1個

5,790( 6,369円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
30
10

1個

5,870( 6,457円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
35
10

1個

5,478( 6,026円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
5
40
10

1個

5,422( 5,964円 )

8日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
60
10

1個

5,267( 5,794円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
70
10

1個

5,558( 6,114円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
80
10

1個

5,958( 6,554円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
10
10

1個

5,599( 6,159円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
15
10

1個

5,246( 5,771円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
20
10

1個

5,246( 5,771円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
25
10

1個

5,246( 5,771円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
30
10

1個

5,870( 6,457円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
35
10

1個

5,800( 6,380円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
40
10

1個

5,424( 5,966円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
45
10

1個

5,424( 5,966円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
6
50
10

1個

5,424( 5,966円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
60
10

1個

5,677( 6,245円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
10
10

1個

4,770( 5,247円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
15
10

1個

4,932( 5,425円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
20
10

1個

6,140( 6,754円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
25
10

1個

5,604( 6,164円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
30
10

1個

6,208( 6,829円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
35
10

1個

6,110( 6,721円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
40
10

1個

5,991( 6,590円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
45
10

1個

5,991( 6,590円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
50
10

1個

6,514( 7,165円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
70
10

1個

5,989( 6,588円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
80
10

1個

5,815( 6,397円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
90
10

1個

6,272( 6,899円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
20
10

1個

8,455( 9,301円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
25
10

1個

8,296( 9,126円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
30
10

1個

8,699( 9,569円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
35
10

1個

8,869( 9,756円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
40
10

1個

8,699( 9,569円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
45
10

1個

8,699( 9,569円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
50
10

1個

8,699( 9,569円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
8
100
10

1個

5,991( 6,590円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
60
10

1個

9,103( 10,013円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
70
10

1個

7,959( 8,755円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
80
10

1個

7,880( 8,668円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
90
10

1個

8,958( 9,854円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
100
10

1個

8,171( 8,988円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
110
10

1個

9,093( 10,002円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
120
10

1個

8,714( 9,585円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
10
15
10

1個

7,815( 8,597円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
90
10

1個

8,714( 9,585円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
100
10

1個

8,816( 9,698円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
110
10

1個

9,290( 10,219円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
120
10

1個

9,628( 10,591円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
20
10

1個

7,312( 8,043円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
25
10

1個

8,399( 9,239円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
30
10

1個

8,778( 9,656円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
35
10

1個

8,955( 9,851円 )

9日目

ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)
12
40
10

1個

8,955( 9,851円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・いずれの仕様も耐食性に優れています。
・ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れる。
・コンパクトで扱いやすいきのこ形グリップ。
【用途】
・部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す個所に最適です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付

ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付

    ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、長さ調整機構付

    ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、長さ調整機構付

      ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、保護グリップ付

      ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、保護グリップ付

        ボールロックピン(NBLP-SUS)

        ボールロックピン(NBLP-SUS)

          ソケット・ピン スプリング加圧ボール付

          ソケット・ピン スプリング加圧ボール付

            ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付

            ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付

              ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、高強度型

              ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、高強度型

                ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング

                ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング

                  ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ

                  ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ

                    差込ピン(BJ820)

                    差込ピン(BJ820)

                      ボールロックピン スプリングタイプ

                      ボールロックピン スプリングタイプ

                        ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、T形グリップ付

                        ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、T形グリップ付

                          ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付

                          ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、L形グリップ付

                            メーカー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー イマオコーポレーション ミスミ ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー
                            通常価格 4,713円 7,800円 5,809円 3,024円 3,506円 4,117円 5,477円 4,435円 3,741円 2,149円 - 4,693円 4,693円
                            通常出荷日 8日目~   9日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~  
                            種類 ノブタイプ ノブタイプ ノブタイプ ノブタイプ ノブタイプ レバータイプ ノブタイプ ノブタイプ ノブタイプ ピンタイプ ピンタイプ レバータイプ レバータイプ
                            材質(グリップ部) アルミニウム、黒(RAL9005相当) - ステンレス鋼 - PA6、グレー 熱可塑性樹脂(PBT/TPE)グレー/オレンジ - - - - - アルミニウム、黒(RAL9005相当) アルミニウム、黒(RAL9005相当)

                            ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、きのこグリップ付のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            試験機に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/27
                            顧客と共同してレール上を走る台車を使った試験機の台車ストッパーとして使っています。ストッパーの取付スペースが狭く、軍手をして操作できるということでこの商品としました。使ってみて、材質がステンレスなので試験機が屋外で使っても防錆面でも心配ないですし、ボタンの操作力も力がいらなかったです。価格が高いのが気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました