(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BLC3R06S
BALL-LOK シングルアクティングピン (Rハンドルタイプ) シングルアクティングピン(Bハンドルタイプ)BLC

BALL-LOK シングルアクティングピン (Rハンドルタイプ) BLC3R06S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
14,088円 11,731円
税込単価
15,497円 12,904円

【特長】・ハンドルがリング状となっているシングルアクティブロックピンです。【用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ピンタイプ
  • ボディ材質:
    ステンレス
  • ボール材質:
    ステンレス
  • リング材質:
    ステンレス
  • 数量:
    6
  • 材質1:
    ボディ:ステンレス●ボール:ステンレス●リング:ステンレス

型番

BLC3R06S 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

BLC3R06S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用板厚(inch)
バッククリアランス(inch)
ピン径(inch)
せん断強度(lbs)
引き抜き強度(lbs)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLC3R06S

0.60
0.260
0.1885-0.1870
5150
200
762-7971
10.000

6個

14,088円

11,731

( 12,904円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルがリング状となっているシングルアクティブロックピンです。

【用途】
・航空・宇宙機器など。

Loading...

BLC3R06Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BALL-LOK シングルアクティングピン (Rハンドルタイプ)の型番BLC3R06Sのページです。
型番BLC3R06Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BALL-LOK シングルアクティングピン (Rハンドルタイプ)

BALL-LOK シングルアクティングピン (Rハンドルタイプ)

    BALL-LOK シングルアクティングピン (Bハンドルタイプ) BLC-BA

    BALL-LOK シングルアクティングピン (Bハンドルタイプ) BLC-BA

      BALL-LOK シングルアクティングピン (Bハンドルタイプ) BLC-BC

      BALL-LOK シングルアクティングピン (Bハンドルタイプ) BLC-BC

        キー・リング付ボール・ロック・ピン リフティング・ピン

        キー・リング付ボール・ロック・ピン リフティング・ピン

          保持ケーブル

          保持ケーブル

            PBPLS/PBPLS-NI ロックピン - リングタイプ

            PBPLS/PBPLS-NI ロックピン - リングタイプ

              PSRC ロックピン用カールコード

              PSRC ロックピン用カールコード

                PRC ロックピン用ケーブル

                PRC ロックピン用ケーブル

                  ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ

                  ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、ストレートタイプ

                    ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付

                    ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、可塑性グリップ付

                      ロケーティング・ブッシュ・フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用

                      ロケーティング・ブッシュ・フランジ付、ボールロック・ピンおよびソケット・ピン用

                        PBC/PBCS ロックピン用チェーン

                        PBC/PBCS ロックピン用チェーン

                          ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、保護グリップ付

                          ボール・ロック・ピン セルフ・ロッキング、保護グリップ付

                            メーカー チェリーファスナーズ チェリーファスナーズ チェリーファスナーズ ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー ロームヘルドハルダー 鍋屋バイテック ロームヘルドハルダー
                            通常価格 14,088円 16,526円 14,232円 4,684円 316円 3,597円 1,117円 629円 3,741円 4,117円 3,478円 578円 5,809円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   4日目   8日目~  
                            種類 ピンタイプ ピンタイプ ピンタイプ ピンタイプ ノブタイプ ピンタイプ - 関連部品 ノブタイプ レバータイプ ノブタイプ 関連部品 ノブタイプ
                            ボディ材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - - - - - -
                            ボール材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - - - - - -
                            リング材質 ステンレス - - - - - - - - - - - -
                            数量 6 6 6 - - - - - - - - - -

                            BALL-LOK シングルアクティングピン (Rハンドルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BLC3R03S
                            BLC3R05S
                            BLC3R08S
                            BLC3R10S
                            BLC3R12S
                            BLC3R13S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用板厚
                            (inch)
                            バッククリアランス
                            (inch)
                            ピン径
                            (inch)
                            せん断強度
                            (lbs)
                            引き抜き強度
                            (lbs)
                            トラスココード 質量(g)

                            14,088円

                            ( 15,497円 )
                            6個 -

                            1日目

                            0.300.2600.1885-0.18705150200762-795510.000

                            14,088円

                            ( 15,497円 )
                            6個 -

                            1日目

                            0.500.2600.1885-0.18705150200762-796310.000

                            14,088円

                            ( 15,497円 )
                            6個 -

                            1日目

                            0.800.2600.1885-0.18705150200762-798010.000

                            14,088円

                            ( 15,497円 )
                            6個 -

                            1日目

                            1.000.2600.1885-0.18705150200762-799810.000

                            15,758円

                            ( 17,334円 )
                            6個 -

                            1日目

                            1.200.2600.1885-0.18705150200762-800510.000

                            15,758円

                            ( 17,334円 )
                            6個 -

                            1日目

                            1.300.2600.1885-0.18705150200762-801310.000

                            ボールロックピン・差込ピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました