(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製ドアハンガー用単車/複車(マテハンMTHタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製ドアハンガー用単車/複車(マテハンMTHタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,764円 ~ 3,411円
税込価格
1,940円 ~ 3,752円

【用途】●製品の移動、コードやホースの吊下げ。●製品の移動、金型のセッティング...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ製ドアハンガー用単車/複車(マテハンMTHタイプ):関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
品名/種類
耐荷重
適用レール
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単車
15
MTH2-HR
4968957407364
498-3777
130

1個

1,764( 1,940円 )

1日目

複車
25
MTH2-HR
4968957407371
498-3785
250

1個

2,997( 3,297円 )

1日目

単車
30
MTH3-HR
4968957407425
337-6851
230

1個

1,944( 2,138円 )

1日目

複車
50
MTH3-HR
4968957407432
337-6869
440

1個

3,411( 3,752円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
●製品の移動、コードやホースの吊下げ。
●製品の移動、金型のセッティング、冶工具の吊り下げなどに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ製ドアハンガー用単車/複車(マテハンMTHタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました