(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製ドアハンガー用戸当り(SD10タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製ドアハンガー用戸当り(SD10タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
330円 ~ 360円
税込価格
363円 ~ 396円

【用途】SD10-CST ●扉の戸当り兼開放状態での保持に。SD10-ST ●...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    戸当り
  • 適用レール:
    10A-R
  • 入数:
    1

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

アルミ製ドアハンガー用戸当り(SD10タイプ):関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
品名/種類
締付ボルト
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストッパー付戸当り
M5×20
4968957407531
337-6923
12

1個

360( 396円 )

1日目

戸当り
M6×20
4968957404134
320-3620
20

1個

330( 363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
SD10-CST
 ●扉の戸当り兼開放状態での保持に。

SD10-ST
 ●扉の位置決め、戸当り用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ製ドアハンガー用戸当り(SD10タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました