(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ドアハンガー用吊り車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製ドアハンガー用吊り車

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,953円 ~ 53,810円  特別価格 
税込価格
10,948円 ~ 59,191円  特別価格 

【特長】ベアリング複車は車軸をベアリングで受ける事で扉を軽く開閉できます。

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

ステンレス製ドアハンガー用吊り車:関連画像

商品情報を表示

型番リスト

型番
品名/種類
耐荷重
適用レール
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単車
20
2号
4968957402529
166-0098
0.22

1個

9,953円

9,446

( 10,391円 )

1日目

ベアリング複車
35
2号
4968957408514
479-9119
0.37

1個

12,638( 13,902円 )

1日目

単車
40
3号
4968957402802
166-0101
0.42

1個

10,575円

9,806

( 10,787円 )

1日目

ベアリング複車
75
3号
4968957408521
479-9127
0.77

1個

12,470( 13,717円 )

1日目

単車
55
4号
4968957403076
166-0110
0.64

1個

19,064円

17,925

( 19,718円 )

1日目

ベアリング複車
125
4号
4968957408538
479-9135
1.32

1個

17,806( 19,587円 )

1日目

複車
250
5号
4968957403298
498-3181
2.4

1個

53,810円

47,740

( 52,514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ベアリング複車は車軸をベアリングで受ける事で扉を軽く開閉できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ドアハンガー用吊り車のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました