(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ドアハンガー用吊り車(N20タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スチール製ドアハンガー用吊り車(N20タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,635円 9,313円
税込単価
10,599円 10,244円

N202TR【特長】●バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    吊り車
  • 品名/種類:
    ドアハンガー用複車
  • 耐荷重:
    102
  • 適用レール:
    N20HR
  • JANコード:
    4968957400457
  • トラスココード:
    381-4491
  • 入数:
    1
  • 質量(kg):
    0.6

型番

N204WS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

スチール製ドアハンガー用吊り車(N20タイプ):関連画像

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N204WS

1個

9,635円

9,313

( 10,244円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

N202TR
【特長】
●バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。

【用途】
●治工具や半製品などを吊る車として。

N204WS
【特長】
●フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。
●車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。

【用途】
●扉を吊る車として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール製ドアハンガー用吊り車(N20タイプ)の型番N204WSのページです。
型番N204WSに関する仕様情報を記載しております。

スチール製ドアハンガー用吊り車(N20タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました