(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ドアハンガー ハンガーレール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-HR2730
スチール製ドアハンガー ハンガーレール スチールセイドアハンガー ハンガーレール

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,175円
税込単価
5,693円

【用途】●内側を吊り車が走行するための軌道です。●ハンガー車を吊り下げ運搬など...

詳細情報を確認する

型番

3-HR2730 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

スチール製ドアハンガー ハンガーレール:関連画像

商品情報を表示

3-HR2730 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐荷重
全長
A
B
C
D
E
板厚
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-HR2730

75
2730
57
44
14
40.8
6.5
1.6
4968957400143
127-8592
6

1個

5,175( 5,693円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
●内側を吊り車が走行するための軌道です。
●ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール製ドアハンガー ハンガーレールの型番3-HR2730のページです。
型番3-HR2730に関する仕様情報を記載しております。

スチール製ドアハンガー ハンガーレールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2-HR2730
2-HR3640
3-HR1820
3-HR3640
4-HR1820
4-HR2730
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
耐荷重 全長 A B C D E 板厚 JANコード トラスココード 質量
(kg)

4,533円

( 4,986円 )
1個 あり

1日目

35273043.539.51237.161.24968957400020127-85684

5,834円

( 6,417円 )
1個 あり

1日目

35364043.539.51237.161.24968957400037127-85766

3,277円

( 3,605円 )
1個 あり

1日目

75182057441440.86.51.64968957400136127-85844

6,695円

( 7,365円 )
1個 あり

1日目

75364057441440.86.51.64968957400150127-86068

6,526円

( 7,179円 )
1個 あり

1日目

1501820715417.549.4112.34968957401256127-86147

9,803円

( 10,783円 )
1個 あり

1日目

1502730715417.549.4112.34968957401263127-862210

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました