(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製ドアハンガー用吊り車(単車)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5-2WH
スチール製ドアハンガー用吊り車(単車) スチールセイドアハンガーヨウツリシャ(タンシャ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,495円
税込単価
11,545円

【用途】TR-3B●各種の器具、治工具、電線ケーブル。WHTUタイプ●治工具吊...

詳細情報を確認する

型番

5-2WH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

スチール製ドアハンガー用吊り車(単車):関連画像

商品情報を表示

5-2WH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名/種類
耐荷重
適用レール
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5-2WH

単車
125
5号
4968957401683
127-8355
1300

1個

10,495( 11,545円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
TR-3B
●各種の器具、治工具、電線ケーブル。

WHTUタイプ
●治工具吊り、テント開閉。

WHタイプ
●主にカーブレールや折戸用に使う車です。●伸縮扉用単車は溶接直付けタイプの単車です。

WHL/WHSYタイプ
●重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール製ドアハンガー用吊り車(単車)の型番5-2WHのページです。
型番5-2WHに関する仕様情報を記載しております。

スチール製ドアハンガー用吊り車(単車)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
2-2WH-S
2-2WHTU
22WHL2
22WHSY2
3-2WH
TR-3B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
品名/種類 耐荷重 適用レール JANコード トラスココード 質量(g)

2,917円

( 3,209円 )
1個 あり

1日目

単車202号4968957400723127-9254240

2,914円

( 3,205円 )
1個 あり

1日目

ツール単車202号4968957405940274-4996210

3,076円

( 3,384円 )
1個 あり

1日目

リング付単車2型202号4968957409009470-2506200

3,287円

( 3,616円 )
1個 あり

4日目

シャックル付単車2型202号4968957409016470-2514300

3,076円

( 3,384円 )
1個 あり

1日目

単車403号4968957400204127-8339480

4,663円

( 5,129円 )
1個 あり

1日目

3号トロリー単車303号4968957400983127-9114400

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました