(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AMT-100N
ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在 ネジコミシキナイロンキャスター エアー ジサイ

ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在 AMT-100N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,344円 1,878円
税込単価
2,578円 2,066円

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●自重が軽く、搬送時のスムーズな動...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 取付高さ 範囲:
    130.1~170
  • 取付け高さ H(mm):
    136
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • 車輪径 範囲:
    95.1~125
  • 車輪径 D(φ):
    100
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • ねじ径:
    M16
  • 許容荷重(daN):
    100
  • 荷重区分:
    中荷重
  • 特性:
    静音
  • 車輪幅(mm):
    32
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • ねじピッチ(mm):
    2
  • 軸長 L(mm):
    40
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロン

型番

AMT-100N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AMT-100N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ねじ込み式ナイロンキャスター エアーキャスター 中荷重 自在:関連画像

型番リスト

型番
ストッパ
ベアリング
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMT-100N

なし
なし
4582281061865
432-3891
520.000
自在式

8個

2,344円

1,878

( 2,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く、搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。

AMT-100Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在の型番AMT-100Nのページです。
型番AMT-100Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

      プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

        ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

        ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

          ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

          ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

            プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

            プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

              ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

              ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

                ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                  ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                  ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                    プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                    プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                        プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                        プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                          ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

                          ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 2,344円 4,305円 847円 4,070円 1,924円 987円 1,176円 1,235円 5,025円 4,329円 729円 1,218円 803円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式固定 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 ねじ込み式
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            取付高さ 範囲 130.1~170 170.1~200 - - - - - - - - - - -
                            取付け高さ H(mm) 136 - - - - - - - - - - - -

                            ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AMT-100NBDS
                            AMT-100NDS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ストッパ ベアリング JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            3,129円

                            ( 3,442円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            回転ストッパ付あり4582281061896432-3912695.000自在式(ストッパー付)

                            2,866円

                            ( 3,153円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            回転ストッパ付なし4582281061889432-3921580.000自在式(ストッパー付)

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました