(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHT-125NB
ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在 ネジコミシキナイロンキャスター エアー ジサイ

ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在 AHT-125NB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,305円
税込単価
4,736円

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●自重が軽く、搬送時のスムーズな動...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • ねじ径:
    M20
  • 許容荷重(daN):
    130
  • 車輪幅(mm):
    38
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • ねじピッチ(mm):
    2.5
  • ベアリング:
    あり
  • 軸長 L(mm):
    40
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロン

型番

AHT-125NB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AHT-125NB の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ねじ込み式ナイロンキャスター エアーキャスター 中荷重 自在 ベアリング入:関連画像

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHT-125NB

174
130
なし
4582281061902
432-3645
1130
自在式

1個

4,305( 4,736円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く、搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。

AHT-125NBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在の型番AHT-125NBのページです。
型番AHT-125NBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

      ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

      ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

        プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

        プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

          ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

          ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

            プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

            プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

              ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

              ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

                ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                  プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                  プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                      プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                      プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                        プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                        プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                          プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                          プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 4,305円 2,344円 4,070円 847円 1,924円 987円 1,176円 1,235円 729円 5,025円 4,329円 2,903円 600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式自在 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロンホイールウレタン ナイロン ナイロンホイールウレタン ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールゴム ゴム
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 80.01~140.00 - - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 140.01~220.00 35.01~80.00

                            ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHT-125NBDS
                            AHT-150NB
                            AHT-150NBDS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            5,170円

                            ( 5,687円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            174130回転ストッパ付4582281061926432-36531205.000自在式(ストッパー付)

                            4,463円

                            ( 4,909円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            194150なし4582281061919432-36611225.000自在式

                            4,872円

                            ( 5,359円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            194150回転ストッパ付4582281061933432-36701310.000自在式(ストッパー付)

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました