(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALT-65-N
ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロン車)自在 ネジコミシキナイロンキャスター エアー ジサイ

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロン車)自在 ALT-65-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
824円
税込単価
906円

【特長】 ●軽く動き疲労が軽減できます。 ●弾性があるため振動が少なく台上の荷...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロン

型番

ALT-65-N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALT-65-N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ねじ込み式ナイロンキャスター エアーキャスター 軽荷重 自在:関連画像

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
ねじ径
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
ベアリング
軸長 L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALT-65-N

70.1~100
90
50.1~70
65
M12
なし
70
25
1.75
なし
35
4582281061063
328-2376
190.000
自在式

8個

824( 906円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き疲労が軽減できます。
 ●弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。

ALT-65-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロン車)自在の型番ALT-65-Nのページです。
型番ALT-65-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロン車)自在

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロン車)自在

    ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

    ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

      ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

      ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

        ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

        ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

          ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

          ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

            プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

            プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

              プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

              プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                  ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

                  ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

                    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                      プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                      プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                        プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                          プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 824円 2,327円 1,176円 1,235円 5,025円 729円 600円 675円 803円 739円 4,980円 879円 1,073円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00
                            車輪材質 ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロン ゴム ナイロン ゴム ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン

                            ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロン車)自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALT-100-N
                            ALT-100-NDS
                            ALT-50-N
                            ALT-50-NS
                            ALT-75-N
                            ALT-75-NDS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付高さ 範囲 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 範囲 車輪径 D
                            (φ)
                            ねじ径 ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            ねじピッチ
                            (mm)
                            ベアリング 軸長 L
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            1,311円

                            ( 1,442円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            100.1~13012795.1~125100M16なし70252あり404582281061087328-2392315.000自在式

                            1,450円

                            ( 1,595円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            100.1~13012795.1~125100M16回転ストッパ付70252なし404582281061209328-2678380.000自在式(ストッパー付)

                            1,120円

                            ( 1,232円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            70.1~10083~5050M12なし60281.75なし354582281061056328-2368185.000自在式

                            1,084円

                            ( 1,192円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            70.1~10083~5050M12回転ストッパ付60281.75なし354582281061179328-2643225.000自在式(ストッパー付)

                            901円

                            ( 991円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            70.1~1009870.1~9575M12なし70251.75なし354582281061070328-2384220.000自在式

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            70.1~1009870.1~9575M12回転ストッパ付70251.75なし354582281061193328-2660280.000自在式(ストッパー付)

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました