(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHT-125-GUDS
ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ ネジコミシキウレタンキャスター エアー ジサイ

ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ AHT-125-GUDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,868円
税込単価
6,455円

【特長】 ●軽く動き疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きに...

詳細情報を確認する

型番

AHT-125-GUDS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AHT-125-GUDS の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

AHT-125GUDS(ストッパー付):スチール製機器パイプ脚等に最適。

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ナイロンホイールウレタン車) 自在 商品特長詳細

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
荷重区分
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHT-125-GUDS

140.01~220.00
M20
174
125
回転ストッパ付
160
重荷重
38
2.5
4582281061391
328-2546
1260.000
自在式(ストッパー付)

1個

5,868( 6,455円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。

カタログ

AHT-125-GUDSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズの型番AHT-125-GUDSのページです。
型番AHT-125-GUDSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

    ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

    ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

      ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

      ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

        ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

        ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

          プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

          プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

            ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

            ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

              プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

              プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

                ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

                ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

                  ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                  ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                      プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                      プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

                          ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

                          ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 4,070円 1,924円 4,305円 2,344円 847円 1,176円 987円 2,327円 1,235円 5,025円 4,329円 12,095円 803円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式自在 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 ねじ込み式
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン 超特殊鋼ホイールゴム ゴム
                            車輪特性 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐寒性 - - - - - 耐磨耗性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性 - - 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐寒性 耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐寒性 - -

                            ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHT-125-GU
                            AHT-150-GU
                            AHT-150-GUDS
                            AMT-100-GU
                            AMT-100-GUDS
                            AMT-125-GU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            ねじ径 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 車輪幅
                            (mm)
                            ねじピッチ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            5,077円

                            ( 5,585円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00M20174125なし160重荷重382.54582281061353328-25031180.000自在式

                            5,271円

                            ( 5,798円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00M20194150なし160重荷重382.54582281061360328-25111310.000自在式

                            6,071円

                            ( 6,678円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00M20194150回転ストッパ付160重荷重382.54582281061407328-25541400.000自在式(ストッパー付)

                            4,070円

                            ( 4,477円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            35.01~80.00M16136100なし120中荷重3224582281061278328-2465670.000自在式

                            4,329円

                            ( 4,762円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            80.01~140.00M16136100回転ストッパ付120中荷重3224582281061315328-2589730.000自在式(ストッパー付)

                            4,401円

                            ( 4,841円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            35.01~80.00M16172125なし120中荷重3224582281061285328-2473750.000自在式

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました