(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALT-75URDS
ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在 ネジコミシキナイロンホイールウレタンキャスター エアー

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在 ALT-75URDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,453円
税込単価
1,598円

【特長】 ●軽く動き疲労が軽減できます。 ●特殊鋼フレームにより軽量と高耐久で...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールウレタン
  • 許容荷重(daN):
    60
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • ベアリング:
    なし
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ウレタン

型番

ALT-75URDS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALT-75URDS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ねじ込み式ナイロンホイールウレタンキャスター エアーキャスター 軽荷重 自在:関連画像

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
ねじ径
ストッパ
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
軸長 L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALT-75URDS

70.1~100
98
70.1~95
75
M12
回転ストッパ付
26
1.75
35
4582281061841
432-3793
305.000
自在式(ストッパー付)

8個

1,453( 1,598円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き疲労が軽減できます。
 ●特殊鋼フレームにより軽量と高耐久で長寿命です。

ALT-75URDSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在の型番ALT-75URDSのページです。
型番ALT-75URDSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

        プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

        プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

          ダクタイルキャスター 牽引車用キャスター SR

          ダクタイルキャスター 牽引車用キャスター SR

            ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

            ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

              鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

              鋳物キャスター(ゴム車輪・幅広タイプ)自在式

                ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

                ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

                  鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

                  鋳物キャスター(ウレタン車輪・幅広タイプ)自在式

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

                      ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

                      ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

                          ナイロンホイールウレタンキャスター 自在

                          ナイロンホイールウレタンキャスター 自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット 東北車輛製造所 ワコーパレット 京町産業車輌 ワコーパレット 京町産業車輌 ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山
                            通常価格 1,307円 4,305円 987円 847円 11,076円 2,344円 9,459円 4,070円 15,269円 1,924円 1,795円 12,095円 1,802円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式固定 自在車プレート式 ねじ込み式 プレート式自在 ねじ込み式 プレート式自在 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 FCD450 超特殊強力鋼板 FC鋳物 超特殊強力鋼板 FCDダクタイル鋳鉄 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 スチール
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 80.01~140.00 - - - 80.01~140.00 - - - 35.01~80.00 35.01~80.00 220.01~320.00 -
                            車輪材質 ナイロンホイールウレタン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ゴム ナイロンホイールウレタン ウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールゴム 超特殊鋼ホイールゴム ウレタン

                            ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALT-100UR
                            ALT-100URDS
                            ALT-75UR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付高さ 範囲 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 範囲 車輪径 D
                            (φ)
                            ねじ径 ストッパ 車輪幅
                            (mm)
                            ねじピッチ
                            (mm)
                            軸長 L
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            1,947円

                            ( 2,142円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.1~13012795.1~125100M16なし282404582281061834432-3726350.000自在式

                            1,817円

                            ( 1,999円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            100.1~13012795.1~125100M16回転ストッパ付282404582281061858432-3734415.000自在式(ストッパー付)

                            1,307円

                            ( 1,438円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            70.1~1009870.1~9575M12なし261.75354582281061827432-3785245.000自在式

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました