(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,924円 ~ 2,797円  特別価格 
税込価格
2,116円 ~ 3,077円  特別価格 

【特長】 ●軽く動き疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きに...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールウレタン
  • 許容荷重(daN):
    60
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • ベアリング:
    あり
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ウレタン

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

ALT-100UHFDS(ストッパー付):スチール製機器パイプ脚等に最適。

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ナイロンホイールウレタン車) 自在 商品特長詳細

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
ねじ径
ストッパ
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
軸長 L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70.1~100
98
70.1~95
75
M12
回転ストッパ付
26
1.75
35
4582281061230
328-2708
335.000
自在式(ストッパー付)

8個

1,924円

1,796

( 1,976円 )

4日目

100.1~130
127
95.1~125
100
M16
なし
28
2
40
4582281061124
328-2431
390.000
自在式

8個

2,001円

1,867

( 2,054円 )

1日目

100.1~130
127
95.1~125
100
M16
回転ストッパ付
28
2
40
4582281061247
328-2716
445.000
自在式(ストッパー付)

1個

2,797( 3,077円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

      ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

      ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

        ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

        ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

          プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

          プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

            ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

            ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

              ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

              ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

                プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

                プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

                  ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                  ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                    ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                    ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                        プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 1,924円 4,070円 2,344円 4,305円 847円 2,327円 1,176円 987円 5,025円 1,235円 729円 895円 4,329円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式固定 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - 80.01~140.00 80.01~140.00 - - 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 -
                            車輪材質 ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン

                            ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました