(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHT-125-NRB-W
ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ ネジコミシキナイロンホイールゴムキャスター エアー

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ AHT-125-NRB-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,417円
税込単価
4,859円

【特長】 ●車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロムメッキ仕上げ
  • ベアリング:
    あり
  • 軸長 L(mm):
    40
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ゴム

型番

AHT-125-NRB-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AHT-125-NRB-W の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ナイロンホイールゴム車) 自在 商品特長詳細

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
荷重区分
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHT-125-NRB-W

140.01~220.00
M20
172
125
なし
160
-
38
2.5
4582281062312
365-7728
1190.0
自在式

1個

4,417( 4,859円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
 ●超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
 ●クリーンルーム内などでのご使用に最適です。

カタログ

 

AHT-125-NRB-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズの型番AHT-125-NRB-Wのページです。
型番AHT-125-NRB-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

        プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NR-Wシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NR-Wシリーズ

          プレート式 エアーキャスター 固定 AMR-75-NR-Wシリーズ

          プレート式 エアーキャスター 固定 AMR-75-NR-Wシリーズ

            プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定

            プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定

              プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ

              プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ

                コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                  ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                  ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                    ねじ込み式ウレタンキャスター 自在

                    ねじ込み式ウレタンキャスター 自在

                      ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                      ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                        ステンレスプレス固定キャスターストッパーなし K-1304R

                        ステンレスプレス固定キャスターストッパーなし K-1304R

                          省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在

                          省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ユーエイキャスター トラスコ中山 トラスコ中山 ワコーパレット タキゲン製造 トラスコ中山
                            通常価格 3,360円 1,795円 3,680円 1,445円 1,106円 1,091円 1,132円 570円 978円 852円 1,307円 3,698円 787円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 コーナーキャスター ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式固定 ねじ込み式
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 スチール スチール スチール 超特殊強力鋼板 ステンレス鋼板(SUS304) スチール
                            車輪材質 ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ホワイトゴム - エラストマー ウレタン ナイロンホイールウレタン - エラストマー
                            特性 静音 静音 静音 静音 静音 静音 静音 - 静音 - 静音 - 静音

                            ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHT-125-NRBDS-W
                            AHT-150-NRB-W
                            AHT-150-NRBDS-W
                            AMT-100-NRB-W
                            AMT-100-NRBDS-W
                            AMT-125-NRB-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            ねじ径 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 車輪幅
                            (mm)
                            ねじピッチ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            5,182円

                            ( 5,700円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00M20172125回転ストッパ付160-382.54582281062374365-77101270.0自在式(ストッパー付)

                            4,620円

                            ( 5,082円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00M20194150なし160-382.54582281062329365-77441290.0自在式

                            5,483円

                            ( 6,031円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00M20194150回転ストッパ付160-382.54582281062381365-77361380.0自在式(ストッパー付)

                            3,625円

                            ( 3,988円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            80.01~140.00M16136100なし120中荷重3024582281062299365-8074616.000自在式

                            4,980円

                            ( 5,478円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            80.01~140.00M16136100回転ストッパ付120中荷重3024582281062350365-8066675.000自在式(ストッパー付)

                            3,360円

                            ( 3,696円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            80.01~140.00M16172125なし120中荷重3024582281062305365-8091715.000自在式

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました