(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,795円 ~ 2,893円  特別価格 
税込価格
1,975円 ~ 3,182円  特別価格 

【特長】 ●車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム
  • 許容荷重(daN):
    70
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 特性:
    静音
  • 車輪幅(mm):
    27
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロムメッキ仕上げ
  • ベアリング:
    あり
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ゴム

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様) 軽荷重 自在 ベアリング入:関連画像

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
ねじ径
ストッパ
ねじピッチ(mm)
軸長 L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70.1~100
98
70.1~95
75
M12
なし
1.75
35
4582281062275
365-7906
295.000
自在式

8個

1,795円

1,588

( 1,747円 )

4日目

70.1~100
98
70.1~95
75
M12
回転ストッパ付
1.75
35
4582281062336
365-7892
345.000
自在式(ストッパー付)

8個

2,134円

1,856

( 2,042円 )

4日目

100.1~130
127
95.1~125
100
M16
なし
2
40
4582281062282
365-7884
405.000
自在式

1個

2,498( 2,748円 )

4日目

100.1~130
127
95.1~125
100
M16
回転ストッパ付
2
40
4582281062343
365-7876
460.000
自在式(ストッパー付)

1個

2,893( 3,182円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
 ●超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
 ●クリーンルーム内などでの使用に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

    ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ

    ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ

      プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NR-Wシリーズ

      プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NR-Wシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 固定 AMR-75-NR-Wシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 固定 AMR-75-NR-Wシリーズ

          プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

          プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

            プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ

              プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定

              プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定

                ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                  コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                  コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                    ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                    ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                      ステンレスプレス固定キャスターストッパーなし K-1304R

                      ステンレスプレス固定キャスターストッパーなし K-1304R

                        ねじ込み式ウレタンキャスター 自在

                        ねじ込み式ウレタンキャスター 自在

                          省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在

                          省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ユーエイキャスター トラスコ中山 タキゲン製造 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,795円 3,360円 1,445円 1,106円 3,680円 1,132円 1,091円 1,307円 570円 978円 4,310円 852円 787円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 ねじ込み式 コーナーキャスター ねじ込み式 プレート式固定 ねじ込み式 ねじ込み式
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 スチール スチール ステンレス鋼板(SUS304) スチール スチール
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - - - - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00
                            車輪材質 ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ナイロンホイールウレタン - エラストマー - ウレタン エラストマー

                            ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました