(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,235円 ~ 2,184円  特別価格 
税込価格
1,359円 ~ 2,402円  特別価格 

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●弾性があるため、振動が少なく台上...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 許容荷重(daN):
    60
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 車輪幅(mm):
    27
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロムメッキ仕上げ
  • ベアリング:
    なし
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ゴム

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様) 軽荷重 自在:関連画像

型番リスト

型番
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
ねじピッチ(mm)
軸長 L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M12
98
75
なし
1.75
35
4582281061780
432-3777
260.000
自在式

8個

1,235( 1,359円 )

4日目

M12
98
75
回転ストッパ付
1.75
35
4582281061803
432-3769
320.000
自在式(ストッパー付)

8個

1,564円

1,387

( 1,526円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。
 ●自重が軽く、搬送時のスムーズな動きにより作業が工場します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

    ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

    ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

      ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

      ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

        ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

        ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

          プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

          プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

            ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

            ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

              プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

              プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                  プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                  プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                    プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                    プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                      プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                      プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                          プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 1,235円 1,176円 803円 2,327円 4,980円 5,025円 600円 729円 2,903円 1,218円 879円 4,329円 739円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ゴム
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 140.01~220.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 - 35.01~80.00 - 35.01~80.00

                            ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました