(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AMT-125-NRB
ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB ネジコミシキナイロンホイールゴムキャスター エアー

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB AMT-125-NRB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,818円
税込単価
3,100円

【特長】 ●軽く動き疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロムメッキ仕上げ
  • ベアリング:
    あり
  • 軸長 L(mm):
    40
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ゴム

型番

AMT-125-NRB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AMT-125-NRB の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

AMT-100NRB:スチール製機器パイプ脚等に最適。

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ナイロンホイールゴム車) 自在 商品特長詳細

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
荷重区分
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMT-125-NRB

80.01~140.00
M16
172
125
なし
120
中荷重
30
2
4582281061261
328-2457
715.000
自在式

1個

2,818( 3,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
 ●静音で環境に優しい製品です。

カタログ

 

AMT-125-NRBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRBの型番AMT-125-NRBのページです。
型番AMT-125-NRBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

        ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

        ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

          プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

          プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

            ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

            ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

              プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

              プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                    ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

                    ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

                      プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                      プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                        プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                        プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                          プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                          プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 2,327円 1,073円 729円 1,176円 4,980円 1,235円 895円 1,218円 879円 803円 600円 2,903円 1,257円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 ねじ込み式 プレート式自在 ねじ込み式 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ゴム ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム
                            特性 静音 静音 静音 静音 静音 静音 静音 静音 静音 静音 静音 静音 静音

                            ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHT-125-NRBDS
                            AHT-150-NRB
                            AHT-150-NRBDS
                            AMT-100-NRB
                            AMT-100-NRBDS
                            AMT-125-NRBDS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            ねじ径 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 車輪幅
                            (mm)
                            ねじピッチ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            4,573円

                            ( 5,030円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00M20172125回転ストッパ付160-382.54582281061377328-25201270.0自在式(ストッパー付)

                            3,592円

                            ( 3,951円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00M20194150なし160-382.54582281061346328-24901290.0自在式

                            4,809円

                            ( 5,290円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            140.01~220.00M20194150回転ストッパ付160-382.54582281061384328-25381380.0自在式(ストッパー付)

                            2,327円

                            ( 2,560円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            80.01~140.00M16136100なし120中荷重3024582281061254328-2449615.000自在式

                            3,205円

                            ( 3,526円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            80.01~140.00M16136100回転ストッパ付120中荷重3024582281061292328-2562675.000自在式(ストッパー付)

                            3,771円

                            ( 4,148円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            80.01~140.00M16172125回転ストッパ付120中荷重3024582281061308328-2571780.000自在式(ストッパー付)

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました