(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALT-100NRDS
ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ ネジコミシキナイロンホイールゴムキャスター エアー

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ ALT-100NRDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,951円
税込単価
2,146円

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●弾性があるため、振動が少なく台上...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 車輪幅(mm):
    27
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロムメッキ仕上げ
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ゴム

型番

ALT-100NRDS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALT-100NRDS の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ALT-75NRB:スチール製機器パイプ脚等に最適。

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ナイロンホイールゴム車) 自在 商品特長詳細

型番リスト

型番
ねじ径
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
ねじピッチ(mm)
ベアリング
軸長 L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALT-100NRDS

M16
127
100
回転ストッパ付
60
2
なし
40
4582281061773
432-3696
435.000
自在S付き

1個

1,951( 2,146円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。
 ●自重が軽く、搬送時のスムーズな動きにより作業が工場します。

カタログ

 

ALT-100NRDSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズの型番ALT-100NRDSのページです。
型番ALT-100NRDSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

      ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

      ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

        ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

        ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

          ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

          ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

            プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

            プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

              プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

              プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                  ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

                  ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

                    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                      プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                      プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                        プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                          ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロン車)自在

                          ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロン車)自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 1,176円 1,235円 5,025円 2,327円 803円 729円 4,980円 4,329円 4,305円 600円 2,903円 879円 824円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 ねじ込み式
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールゴム ゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロン ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 - 80.01~140.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00

                            ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALT-100-NRB
                            ALT-100-NRBDS
                            ALT-100NR
                            ALT-75-NRB
                            ALT-75-NRBDS
                            ALT-75NR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじ径 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 許容荷重
                            (daN)
                            ねじピッチ
                            (mm)
                            ベアリング 軸長 L
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            2,052円

                            ( 2,257円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M16127100なし702あり404582281061100328-2414405.000自在式

                            2,624円

                            ( 2,886円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M16127100回転ストッパ付702あり404582281061223328-2694460.000自在S付き

                            1,556円

                            ( 1,712円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M16127100なし602なし404582281061759432-3688370.000自在式

                            1,791円

                            ( 1,970円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M129875なし701.75あり354582281061094328-2406295.000自在式

                            2,184円

                            ( 2,402円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M129875回転ストッパ付701.75あり354582281061216328-2686345.000自在式(ストッパー付)

                            1,176円

                            ( 1,294円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M129875なし601.75なし354582281061742432-3742260.000自在式

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました