(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
803円 ~ 1,610円  特別価格 
税込価格
883円 ~ 1,771円  特別価格 

【特長】 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 ●軽く...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロムメッキ仕上げ
  • ベアリング:
    なし
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ゴム

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ねじ込み式ゴムキャスター エアーキャスター 自在:関連画像

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
ねじ径
ストッパ
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
ねじピッチ(mm)
軸長 L(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70.1~100
83
~50
50
M12
なし
50
28
1.75
35
4582281061018
328-2325
235.000
自在式

8個

803( 883円 )

1日目

70.1~100
83
~50
50
M12
回転ストッパ付
50
28
1.75
35
4582281061131
328-2601
275.000
自在式(ストッパー付)

8個

1,132( 1,245円 )

4日目

70.1~100
90
50.1~70
65
M12
なし
60
25
1.75
35
4582281061025
328-2333
280.000
自在式

8個

880( 968円 )

1日目

70.1~100
98
70.1~95
75
M12
なし
60
25
1.75
35
4582281061032
328-2341
320.000
自在式

8個

989( 1,088円 )

4日目

70.1~100
98
70.1~95
75
M12
回転ストッパ付
60
25
1.75
35
4582281061155
328-2627
380.000
自在S付き

8個

1,367( 1,504円 )

1日目

100.1~130
127
95.1~125
100
M16
なし
60
25
2
40
4582281061049
328-2350
435.000
自在式

1個

1,249( 1,374円 )

1日目

100.1~130
127
95.1~125
100
M16
回転ストッパ付
60
25
2
40
4582281061162
328-2635
500.000
自在S付き

8個

1,610円

1,472

( 1,619円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●軽く動き疲労が軽減できます。
 ●弾性があるため、振動が少なく台上の荷物を保護します。
 ●強いため、寿命が長くコストダウンできます。
 ●静音で環境に優しい製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

    ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

      ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

      ねじ込み式 エアーキャスター 自在 ALT-75-NRBシリーズ

        ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

        ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

          プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

          プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

            プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

            プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

              プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

              プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                  プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                  プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                    プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                    プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                      プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                      プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                        プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                          プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                          プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 803円 1,235円 1,176円 2,327円 4,980円 729円 879円 1,257円 1,218円 675円 600円 739円 2,903円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            キャスタタイプ ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00
                            車輪材質 ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ゴム ゴム ナイロンホイールゴム

                            ねじ込み式キャスターエアーキャスター (ゴム車・ロングねじタイプ) 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました