(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 洗浄カゴ(角型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WBK-2020
ステンレス 洗浄カゴ(角型) センジョウカゴ ステンレス カクガタ WBK

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,789円
税込単価
7,468円

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れ手入れもしやすいため、洗浄カゴにも最適で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

型番

WBK-2020 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレス 洗浄カゴ(角型) 外観図

規格表

ステンレス 洗浄カゴ(角型) 規格表

*網目:5.5mm

 
商品情報を表示

WBK-2020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(外形)(mm)
幅(外形)(mm)
奥行(外形)(mm)
コード№
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
外形寸法(mm)幅
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
有効内寸(mm)幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBK-2020

151~250
~300
~200
2388
200
200
200
113-6164
4982970145010
510.000
200
200
200
192
196
192

1個

6,789( 7,468円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れ手入れもしやすいため、洗浄カゴにも最適です。
部品洗浄や金具の脱脂処理に便利です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 洗浄カゴ(角型)の型番WBK-2020のページです。
型番WBK-2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 洗浄カゴ(角型)

ステンレス 洗浄カゴ(角型)

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

    ステンレス 洗浄カゴ(丸型)

      ステンレス(角型)洗浄カゴ

      ステンレス(角型)洗浄カゴ

        かご角型(ポリプロピレン製)

        かご角型(ポリプロピレン製)

          ザル(ポリプロピレン製)

          ザル(ポリプロピレン製)

            ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm

            ステンレス洗浄カゴ 角型 網目5.5mm

              ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付

              ステンレス洗浄カゴ 角型・角型テーパ付

                メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 サンワ エスコ アスベル トラスコ中山 三和化研工業
                通常価格 5,246円 5,169円 3,568円 440円 368円 3,113円 4,985円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~  
                商品タイプ 角型 丸型 角型 角型 丸型 角型 角型
                材質 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 ステンレス PP PP ステンレス ステンレス
                ワイヤーピッチ(mm) 5 5 - - - - -
                線径網(mm) 0.8 0.8 - - - - -

                ステンレス 洗浄カゴ(角型)のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                洗浄台で
                評価 5.0満足度:5.02022/05/30
                丈夫で長持ちしそうな製品です。サイズも豊富で希望の大きさが見つかりました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                超音波洗浄機のカゴ
                評価 5.0満足度:5.02022/02/28
                超音波洗浄機の小さいカゴが必要で探してました。丁度いい大きさでつくりもしかりしてます。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                WBK-1515
                WBK-2525
                WBK-3030
                WBK-4020
                WBK-4030
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                高さ(外形)
                (mm)
                幅(外形)
                (mm)
                奥行(外形)
                (mm)
                コード№
                (mm)
                奥行
                (mm)
                高さ
                (mm)
                トラスココード JANコード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 外形寸法(mm)幅 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 有効内寸(mm)幅

                5,246円

                ( 5,771円 )
                1個 あり

                1日目

                ~150~300~2002387150150150113-57954982970145003300.000150150150142146142

                8,978円

                ( 9,876円 )
                1個 あり

                1日目

                151~250~300201~3002389250250250113-61674982970145027970.000250250250242246242

                16,677円

                ( 18,345円 )
                1個 あり

                2日目

                251~~300201~3002390300300300111-239449829701450341480.000300300300290295290

                21,649円

                ( 23,814円 )
                1個 あり

                2日目

                151~250~300301~2391200400200113-579749829701450411280.000------

                18,900円

                ( 20,790円 )
                1個 あり

                2日目

                251~301~400301~2392400400300113-617449829701450582180.000------

                ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました