【特長】ステンレス係船環を設置すれば半永久的に取り替え不要!材質:ステンレスS...
材質:ステンレスSUS304
Loading...
【特長】
ステンレス係船環を設置すれば半永久的に取り替え不要!
材質:ステンレスSUS304
仕上げ:バレル研磨
寸法y(mm):100
MR-16で型番確定
ステンレス 係船環 MR型の型番MR-16のページです。
型番MR-16に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MR-19 |
MR-22 |
MR-25 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 長さL (mm) | 寸法d (mm) | 寸法W (mm) | 寸法D1 (mm) | 寸法D2 (mm) | トラスココード | W(mm) | 使用荷重(kN) | L(mm) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,598円 ( 18,258円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 300 | 19 | 280 | 150 | 42 | 849-1981 | 280 | 14.7 | 300 | 3300 | |
23,668円 ( 26,035円 ) | 1個 | - | 7日目 | 350 | 22 | 294 | 175 | 50 | 849-1982 | 294 | 19.6 | 350 | 5000.0 | |
34,136円 ( 37,550円 ) | 1個 | - | 7日目 | 400 | 25 | 305 | 200 | 55 | 849-1983 | 305 | 29.4 | 400 | 7200.0 |