【特長】ステンレス係船環を設置すれば半永久的に取り替え不要!材質:ステンレス(...
材質:ステンレスSUS304
Loading...
【特長】
ステンレス係船環を設置すれば半永久的に取り替え不要!
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ
L2(mm):100
MSL-22で型番確定
ステンレス 係船環 MSL型の型番MSL-22のページです。
型番MSL-22に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
MSL-16 |
MSL-19 |
MSL-25 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 寸法B (mm) | 寸法d (mm) | 寸法W (mm) | 幅A (mm) | 寸法L1 (mm) | 寸法L2 (mm) | 寸法D1 (mm) | 寸法D2 (mm) | トラスココード | W(mm) | 使用荷重(kN) | A(mm) | B(mm) | 質量(g) | L1(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,139円 ( 13,353円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 64 | 16 | 96 | 70 | 486 | 136 | 120 | 40 | 849-2006 | 96 | 9.8 | 70 | 64 | 2000.0 | 450 | |
17,980円 ( 19,778円 ) | 1個 | あり | 7日目 | 76 | 19 | 114 | 80 | 540 | 140 | 150 | 42 | 849-2007 | 114 | 14.7 | 80 | 76 | 3200.0 | 500 | |
36,867円 ( 40,554円 ) | 1個 | - | 7日目 | 100 | 25 | 150 | 110 | 752.5 | 152.5 | 200 | 55 | 849-2009 | 150 | 29.4 | 110 | 100 | 7400.0 | 700 |