(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリートローフラット型

クリートローフラット型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,680円 ~ 10,352円
税込価格
2,948円 ~ 11,387円

【特長】係船環・マリン金具材質:ステンレスSUS304材質:ステンレス(SUS...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    係船環・マリン金具
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 入数:
    1
  • 材質1:
    材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バフ研磨仕上げ

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

クリートローフラット型 外形図

製品仕様

材質:ステンレスSUS304

規格表

クリートローフラット型 規格表

使用例

クリートローフラット型 使用例

型番リスト

型番
コードNo.
寸法d(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
904
4.2
24
100
30
36
25
849-1782
4982970047444
94.000

1個

2,680( 2,948円 )

2日目

905
5.2
27
125
40
46
30
849-1783
4982970047451
128.000

1個

3,058( 3,364円 )

2日目

906
6.2
33
150
45
53
35
849-1784
4982970047468
225.000

1個

3,954( 4,349円 )

2日目

907
8.2
38
200
55
68
50
849-1785
4982970047482
389.000

1個

5,482( 6,030円 )

2日目

908
8.2
50
250
70
83
60
849-1781
4982970047505
584.000

1個

10,352( 11,387円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
係船環・マリン金具
材質:ステンレスSUS304
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バフ研磨仕上げ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリートローフラット型

クリートローフラット型

    ステンレス フェアリーダー 300mm×65mm

    ステンレス フェアリーダー 300mm×65mm

      固定ブロック用取付台座(ヨコ型90mm専用付属品)1車・2車兼用ベース

      固定ブロック用取付台座(ヨコ型90mm専用付属品)1車・2車兼用ベース

        フェアリーダー

        フェアリーダー

          水本 ステンレス プレートフック縦型 線径5mm B-2590

          水本 ステンレス プレートフック縦型 線径5mm B-2590

            プレートフック

            プレートフック

              メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ
              通常価格 2,680円 43,499円 7,295円 11,289円 1,391円 656円
              通常出荷日 2日目   2日目   6日目   2日目   1日目   3日目  
              種類 係船環・マリン金具 係船環・マリン金具 滑車・スライダー 座付き金具・アイプレート - アイストラップ
              材質 ステンレスSUS304 ステンレス(SUS316) - ステンレスSUS316 - -
              入数 1 - - 1 - -
              材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バフ研磨仕上げ - - - - -

              クリートローフラット型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました