(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHR-150-NB
プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定 ナイロンキャスター エアー チュウカジュウ コテイ

プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定 AHR-150-NB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,215円
税込単価
3,537円

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●自重が軽く、作業性が向上します。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • タイプ:
    固定式

型番

AHR-150-NB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AHR-150-NBの仕様・寸法情報

種類キャスタキャスタタイププレート式固定
金具材質[スチール] 超特殊強力鋼板車輪材質ナイロン
荷重範囲(daN)140.01~220.00取付け高さ H(mm)190
車輪径 D(φ)150ストッパなし
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)80取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)80
取付穴種類丸穴許容荷重(daN)180
荷重区分-プレート長さ L(mm)110
プレート幅 W(mm)104車輪幅(mm)38
特性静音金​具​表​面​処​理三価クロメート仕上げ
ベアリングあり発注単位(個)1
JANコード4582281060912トラスココード305-1960
質量(g)825.000材質1金具:超特殊強力鋼板
材質2金具表面処理:三価クロメート仕上げ材質3車輪:ナイロン
許容荷重(kgf)184車輪径D(mm)150
車輪幅(mm)38取付穴径P(mm)11
取付高H(mm)190タイプ固定式

商品情報

外形図

ナイロンキャスター エアーキャスター 中荷重 固定:関連画像

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
荷重区分
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅(mm)
ベアリング
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質3
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHR-150-NB

140.01~220.00
190
150
80
80
180
-
110
104
38
あり
4582281060912
305-1960
825.000
車輪:ナイロン
184
150
38
11
190

1個

3,215( 3,537円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く、作業性が向上します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定の型番AHR-150-NBのページです。
型番AHR-150-NBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定

    プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

    プレート式キャスターエアーキャスターAHG・AMG・ASHGシリーズ(ナイロン車)自在

      ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

      ねじ込み式キャスターエアーキャスターAMTシリーズ(ナイロン車)自在

        ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

        ねじ込み式キャスターエアーキャスターAHTシリーズ(ナイロン車)自在

          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

            ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

            ねじ込み エアーキャスター 自在 ALT-75-UHFシリーズ

              ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

              ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                  ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

                  ねじ込み エアーキャスター 自在 AHT-125-GUシリーズ

                    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                      プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

                      プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

                        プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

                          プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                          プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 847円 987円 2,344円 4,305円 4,329円 1,924円 5,025円 675円 4,070円 729円 1,096円 12,095円 1,218円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロン ナイロンホイールウレタン ナイロン ナイロンホイールゴム 超特殊鋼ホイールゴム ナイロンホイールゴム
                            ストッパ なし - - - なし - - なし - - なし - -

                            プレート式キャスターエアーキャスターAHR・AMRシリーズ(ナイロン車)固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHR-125-NB
                            AMR-100N
                            AMR-100NB
                            AMR-75N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            ベアリング JANコード トラスココード 質量(g) 材質3 許容荷重(kgf) 車輪径D(mm) 車輪幅(mm) 取付穴径P(mm) 取付高H(mm)

                            3,411円

                            ( 3,752円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.0017013010056160-1409438あり4582281060882305-1935630.0車輪:ナイロン1641303811170

                            1,567円

                            ( 1,724円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            80.01~140.001321008045120中荷重1107532なし4582281061728432-3866395.000車輪:ナイロン-----

                            1,724円

                            ( 1,896円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            80.01~140.001321008045120中荷重1107532あり4582281061735432-3874510.000車輪:ナイロン(ベアリング入)1231003211132

                            847円

                            ( 932円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            35.01~80.009375555580中荷重737325なし4582281061711432-3882155.000車輪:ナイロン-----
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            ベアリング JANコード トラスココード 質量(g) 材質3 許容荷重(kgf) 車輪径D(mm) 車輪幅(mm) 取付穴径P(mm) 取付高H(mm)

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト