(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALR-50-N
プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ ナイロンキャスター エアー ケイカジュウ コテイ

プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ ALR-50-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • ベアリング:
    なし
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロン
  • タイプ:
    固定式

型番

ALR-50-N 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALR-50-N の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ALR-75N:自在車・自在車(ストッパー付)と併用。

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

プレート式キャスターエアーキャスター (ナイロン車) 固定 商品特長詳細

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALR-50-N

78
50
55
28
70
70
47
28
4582281060653
305-2362
85.000

1個

920( 1,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンができます。
 ●静音で環境に優しい製品です。

カタログ

 

ALR-50-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズの型番ALR-50-Nのページです。
型番ALR-50-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

    プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

    プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

      プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

      プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

          プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

          プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

            プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

            プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

              プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

              プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                  プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                  プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 675円 2,903円 1,096円 729円 600円 4,980円 879円 1,218円 1,257円 5,025円 1,073円 739円 4,329円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ゴム ナイロンホイールウレタン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 140.01~220.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 -

                            プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALR-100-N
                            ALR-65-N
                            ALR-75-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,540円

                            ( 1,694円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12210082408010058254582281060752305-2303245.000

                            675円

                            ( 743円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            85655528807047254582281060677305-238990.000

                            744円

                            ( 818円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            93755528807047254582281060707305-2419115.000

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました