(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AMR-75-UHF
プレート式キャスターエアーキャスターAMRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定 ナイロンホイールウレタンキャスター エアー コテイ

プレート式キャスターエアーキャスターAMRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定 AMR-75-UHF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,402円
税込単価
1,542円

【特長】 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 ●超特殊強...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    80.01~140.00
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    中荷重
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • ベアリング:
    あり
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ウレタン
  • タイプ:
    固定式

型番

AMR-75-UHF 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AMR-75-UHF の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ナイロンホイールウレタンキャスター エアーキャスター 軽中荷重 固定:関連画像

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪特性
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅(mm)
取付座A×B(mm)
取付ピッチX×Y(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMR-75-UHF

93
75
-
55
55
80
73
73
27
73×73
55×55
4582281060820
305-2681
220.000

8個

1,402( 1,542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
 ●超特殊強力鋼板は普通鋼の3.5倍の強度があります。
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。

AMR-75-UHFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスターエアーキャスターAMRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定の型番AMR-75-UHFのページです。
型番AMR-75-UHFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式キャスターエアーキャスターAMRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

プレート式キャスターエアーキャスターAMRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

    プレート式キャスターエアーキャスターAMGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

    プレート式キャスターエアーキャスターAMGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

      プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

        プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

        プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

          プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

          プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

              ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

              ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                    ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

                    ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

                      プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                      プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                        プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                        プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                          プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                          プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 1,402円 2,580円 12,095円 4,329円 1,096円 675円 5,025円 1,073円 895円 2,327円 600円 2,903円 1,257円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン 超特殊鋼ホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールゴム ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム
                            荷重範囲(daN) 80.01~140.00 - 220.01~320.00 - - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00

                            プレート式キャスターエアーキャスターAMRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AMR-100-GU
                            AMR-125-GU
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            車輪特性 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            取付座A×B
                            (mm)
                            取付ピッチX×Y
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,260円

                            ( 4,686円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            132100耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐寒性 / 耐油性80451201107532--4582281060844305-2613545.000

                            2,843円

                            ( 3,127円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            168125耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐寒性 / 耐油性808012011011432--4582281060868305-2630685.000

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました