(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALR-100-UHF
プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定 ナイロンホイールウレタンキャスター エアー コテイ

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定 ALR-100-UHF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,747円 1,574円
税込単価
1,922円 1,731円

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールウレタン
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ウレタン
  • タイプ:
    固定式

型番

ALR-100-UHF 解除

  • CADデータ未対応

この商品は8個からご注文いただけます。

Loading...

ALR-100-UHFの仕様・寸法情報

種類キャスタキャスタタイププレート式固定
金具材質[スチール] 超特殊強力鋼板車輪材質[ウレタン] ナイロンホイールウレタン
荷重範囲(daN)35.01~80.00取付け高さ H(mm)122
車輪径 D(φ)100ストッパなし
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)82取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)40
取付穴種類丸穴許容荷重(daN)80
荷重区分軽荷重プレート長さ L(mm)100
プレート幅 W(mm)58車輪幅(mm)28
特性静音取付座A×B(mm)100×58
取付ピッチX×Y(mm)82×40金​具​表​面​処​理三価クロメート仕上げ
ベアリングあり発注単位(個)1
JANコード4582281060790トラスココード305-2346
質量(g)320.000材質1金具:超特殊強力鋼板
材質2金具表面処理:三価クロメート仕上げ材質3車輪:ナイロンホイール、ウレタン
タイプ固定式 - -

商品情報

外形図

ナイロンホイールウレタンキャスター エアーキャスター 軽荷重 固定:関連画像

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅(mm)
取付座A×B(mm)
取付ピッチX×Y(mm)
ベアリング
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALR-100-UHF

122
100
82
40
80
100
58
28
100×58
82×40
あり
4582281060790
305-2346
320.000

8個

1,747円

1,574

( 1,731円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
 ●静音で環境に優しい製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定の型番ALR-100-UHFのページです。
型番ALR-100-UHFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

        プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

        プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

            プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

              プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

              プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                  ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

                  ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB

                    プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

                    プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                          プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                          プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 895円 600円 1,073円 4,980円 879円 1,218円 675円 2,903円 2,327円 1,096円 729円 739円 1,257円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールウレタン ゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ゴム ナイロンホイールゴム
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 140.01~220.00 - - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00

                            プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALR-100-UR
                            ALR-65-UR
                            ALR-75-UHF
                            ALR-75-UR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            取付座A×B
                            (mm)
                            取付ピッチX×Y
                            (mm)
                            ベアリング JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,291円

                            ( 1,420円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            1221008240701005828100×5882×40なし4582281060769305-2354280.000

                            895円

                            ( 985円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            856555287070472570×4755×28なし4582281060684305-2401125.000

                            1,406円

                            ( 1,547円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            937555288070472770×4755×28あり4582281060738305-2443180.000

                            972円

                            ( 1,069円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            937555287070472670×4755×28なし4582281060714305-2451140.000
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            取付座A×B
                            (mm)
                            取付ピッチX×Y
                            (mm)
                            ベアリング JANコード トラスココード 質量(g)

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト