(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,095円 ~ 14,055円  特別価格 
税込価格
13,305円 ~ 15,461円  特別価格 

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動き...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 取付高さ 範囲:
    200.1~250
  • 取付け高さ H(mm):
    250
  • 荷重範囲(daN):
    220.01~320.00
  • 車輪径 範囲:
    160.1~250
  • 車輪径 D(φ):
    200
  • 車輪材質:
    超特殊鋼ホイールゴム
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105(115)
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    105(115)
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    250
  • 荷重区分:
    大荷重
  • 特性:
    静音
  • 車輪幅(mm):
    45
  • プレート長さ L(mm):
    140
  • プレート幅 W(mm):
    140
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • ベアリング:
    あり
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:超特殊鋼ホイール、ゴム

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

特殊鋼ホイールゴムキャスター エアーキャスター 自在:関連画像

型番リスト

型番
ストッパ
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
なし
4582281060318
305-2729
2640.0
自在式

1個

12,095円

11,854

( 13,039円 )

1日目

回転ストッパ付
4582281060622
305-2737
2850.0
自在式(ストッパー付)

1個

14,055円

13,873

( 15,260円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在

    プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

    プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

      ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

      ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

          プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

          プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

            プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

            プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

              プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

              プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                  プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                  プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                    プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                    プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                      プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                      プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                          プレート式キャスターエアーキャスターAMGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                          プレート式キャスターエアーキャスターAMGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 12,095円 4,329円 5,025円 675円 1,096円 729円 600円 739円 1,218円 1,257円 2,903円 1,073円 2,580円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~  
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            取付高さ 範囲 200.1~250 - - - - - - - - - 170.1~200 - -
                            取付け高さ H(mm) 250 - - - - - - - - - 190 - -

                            プレート式キャスターエアーキャスター (特殊鋼ホイールゴム車) 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました