(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AHG-125-NRB-W
プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在 ナイロンホイールゴムキャスター エアー チュウカジュウ

プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在 AHG-125-NRB-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,680円
税込単価
4,048円

【特長】 ●車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ホワイトゴム
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロムメッキ仕上げ
  • ベアリング:
    あり
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ホワイトゴム

型番

AHG-125-NRB-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AHG-125-NRB-W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様) 中荷重 自在:関連画像

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
荷重区分
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
車輪幅(mm)
ホイール材質
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質4
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHG-125-NRB-W

140.01~220.00
168
125
なし
80
80
160
重荷重
102
102
38
ナイロンホイール
4582281062022
365-7663
1130
ホイール:ナイロン
自在式

1個

3,680( 4,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
 ●超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
 ●クリーンルーム内などでのご使用に最適です。

Loading...

AHG-125-NRB-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在の型番AHG-125-NRB-Wのページです。
型番AHG-125-NRB-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

    プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NR-Wシリーズ

    プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NR-Wシリーズ

      ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ

      ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ

          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定

          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定

            ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

            ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

              プレート式 エアーキャスター 固定 AMR-75-NR-Wシリーズ

              プレート式 エアーキャスター 固定 AMR-75-NR-Wシリーズ

                ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                  コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                  コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                    省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在

                    省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在

                      ねじ込み式ウレタンキャスター 自在

                      ねじ込み式ウレタンキャスター 自在

                        中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型)

                        中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型)

                          ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                          ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山 ユーエイキャスター トラスコ中山 トラスコ中山 ヨドノ ワコーパレット
                            通常価格 3,680円 1,445円 3,360円 1,132円 1,091円 1,795円 1,106円 978円 570円 787円 852円 7,553円 1,307円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 ねじ込み式 プレート式自在 プレート式固定 ねじ込み式 プレート式固定 ねじ込み式 コーナーキャスター ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 ねじ込み式
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 スチール スチール スチール スチール - 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ホワイトゴム ホワイトゴム ナイロンホイールゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ナイロンホイールゴム ホワイトゴム エラストマー - エラストマー ウレタン ポリウレタンゴム ナイロンホイールウレタン
                            取付穴種類 丸穴 丸穴 - 丸穴 丸穴 - 丸穴 - 丸穴 - - 丸穴 -

                            プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AHG-125-NRBDS-W
                            AHG-150-NRB-W
                            AHG-150-NRBDS-W
                            ASHG-200-RB-W
                            ASHG-200-RBDS-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            荷重区分 プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            ホイール材質 JANコード トラスココード 質量(g) 材質4 タイプ

                            4,919円

                            ( 5,411円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00168125回転ストッパ付8080160重荷重10210238ナイロンホイール4582281062145365-76551210.0ホイール:ナイロン自在式(ストッパー付)

                            4,322円

                            ( 4,754円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00190150なし8080180重荷重10210238ナイロンホイール4582281062039365-76801230.0ホイール:ナイロン自在式

                            5,138円

                            ( 5,652円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140.01~220.00190150回転ストッパ付8080180重荷重10210238ナイロンホイール4582281062152365-76711320.0ホイール:ナイロン自在式(ストッパー付)

                            12,123円

                            ( 13,335円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            220.01~320.00250200なし105(115)105(115)250[極重荷重] 大荷重14014045超特殊鋼ホイール4582281062046365-81122640.0ホイール:超特殊鋼自在式

                            13,022円

                            ( 14,324円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            220.01~320.00250200回転ストッパ付105(115)105(115)250[極重荷重] 大荷重14014045超特殊鋼ホイール4582281062169365-81042850.0ホイール:超特殊鋼自在式(ストッパー付)

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました