(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALG-100-NRB-W
プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ ナイロンホイールゴムキャスター エアー ジサイ

プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ ALG-100-NRB-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,233円 1,938円
税込単価
2,456円 2,132円

【特長】 ●車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ホワイトゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • プレート幅 W(mm):
    58
  • 車輪幅(mm):
    27
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロムメッキ仕上げ
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ホワイトゴム

型番

ALG-100-NRB-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALG-100-NRB-W の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ALG-75NRBDS:自在車・固定車と併用。ストッパー機能搭載のエアーキャスター。

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

プレート式キャスターエアーキャスター (ナイロンホイールゴム車) 自在 商品特長詳細

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
ベアリング
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALG-100-NRB-W

122
100
なし
82
40
80
100
あり
4582281061971
365-7761
375.000
自在式

8個

2,233円

1,938

( 2,132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
 ●超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
 ●クリーンルーム内などでのご使用に最適です。

カタログ

 

Loading...

ALG-100-NRB-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズの型番ALG-100-NRB-Wのページです。
型番ALG-100-NRB-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ

プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ

    プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

    プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定

      プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定

        プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NR-Wシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NR-Wシリーズ

          ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

          ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

            プレート式 エアーキャスター 固定 AMR-75-NR-Wシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 固定 AMR-75-NR-Wシリーズ

              ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ

              ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ

                ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                  ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                  ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                    プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

                    プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在

                      コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                      コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                        ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪) 自在ストッパー付

                        ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪) 自在ストッパー付

                          省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在

                          省音キャスター ねじ込み式エラストマー車 自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山 ワコーパレット ユーエイキャスター ユーエイキャスター トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,132円 3,680円 1,091円 1,445円 1,795円 1,106円 3,360円 978円 1,307円 2,818円 570円 2,894円 787円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 ねじ込み式 プレート式固定 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 プレート式自在 コーナーキャスター - ねじ込み式
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 スチール 超特殊強力鋼板 スチール スチール スチール スチール
                            車輪材質 ホワイトゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ナイロンホイールゴム ホワイトゴム ナイロンホイールゴム エラストマー ナイロンホイールウレタン ゴム - 静音エラストマー エラストマー
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 35.01~80.00 80.01~140.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00

                            プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALG-100-NR-W
                            ALG-100-NRBDS-W
                            ALG-100-NRDS-W
                            ALG-75-NR-W
                            ALG-75-NRB-W
                            ALG-75-NRBDS-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            プレート長さ L
                            (mm)
                            ベアリング JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            1,484円

                            ( 1,632円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            122100なし824070100なし4582281061964365-7787340.000自在式

                            2,579円

                            ( 2,837円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            122100回転ストッパ付824080100あり4582281062084365-7752430.000自在式(ストッパー付)

                            1,754円

                            ( 1,929円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            122100回転ストッパ付824070100なし4582281062077365-7779405.000自在式(ストッパー付)

                            1,132円

                            ( 1,245円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            9375なし55427070なし4582281061940365-7825250.000自在式

                            1,596円

                            ( 1,756円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            9375なし55428070あり4582281061957365-7809285.000自在式

                            1,909円

                            ( 2,100円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            9375回転ストッパ付55428070あり4582281062060365-7795335.000自在式(ストッパー付)

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました