(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALR-100-NRB-W
プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定 ナイロンホイールゴムキャスター エアー コテイ

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定 ALR-100-NRB-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,853円 1,769円
税込単価
2,038円 1,946円

【特長】 ●車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ホワイトゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 車輪幅(mm):
    27
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロムメッキ仕上げ
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ホワイトゴム
  • タイプ:
    固定式

型番

ALR-100-NRB-W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALR-100-NRB-W の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様) 軽荷重 固定:関連画像

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
取付座A×B(mm)
取付ピッチX×Y(mm)
ベアリング
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALR-100-NRB-W

122
100
80
100×58
82×40
あり
4582281062411
365-7833
335.000

8個

1,853円

1,769

( 1,946円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。
 ●超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。
 ●クリーンルーム内などでのご使用に最適です。

Loading...

ALR-100-NRB-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定の型番ALR-100-NRB-Wのページです。
型番ALR-100-NRB-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定

    プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ

    プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NR-Wシリーズ

      プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NR-Wシリーズ

      プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NR-Wシリーズ

        プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

        プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

          プレート式 エアーキャスター 固定 AMR-75-NR-Wシリーズ

          プレート式 エアーキャスター 固定 AMR-75-NR-Wシリーズ

            ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ

            ねじ込み式 エアーキャスター 自在 AHT-125-NRB-Wシリーズ

              ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

              ねじ込み式キャスターエアーキャスターALTシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)自在

                ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                  コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                  コーナー用キャスター自在車 SGCシリーズ

                    帯電防止ウレタンキャスター 自在

                    帯電防止ウレタンキャスター 自在

                      中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型)

                      中荷重用ポリウレタンゴム車輪 ウレタン車輪付自在車(USB-g型)

                        ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪) 自在ストッパー付

                        ねじ込み式静音キャスター(エラストマー車輪) 自在ストッパー付

                          ねじ込み式帯電防止ウレタンキャスター スチール金具 自在

                          ねじ込み式帯電防止ウレタンキャスター スチール金具 自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山 ユーエイキャスター トラスコ中山 ヨドノ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,091円 1,132円 1,445円 3,680円 1,106円 3,360円 1,795円 978円 570円 3,932円 7,553円 2,894円 1,857円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 コーナーキャスター プレート式自在 プレート式自在 - ねじ込み式
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 スチール スチール スチール - スチール スチール
                            車輪材質 ホワイトゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ホワイトゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム エラストマー - ウレタン ポリウレタンゴム 静音エラストマー ウレタン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - - 35.01~80.00

                            プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ ホワイトゴム(ナイロンホイールゴム車)固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALR-100-NR-W
                            ALR-75-NR-W
                            ALR-75-NRB-W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            取付座A×B
                            (mm)
                            取付ピッチX×Y
                            (mm)
                            ベアリング JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,293円

                            ( 1,422円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            12210070100×5882×40なし4582281062404365-7841300.000

                            1,091円

                            ( 1,200円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            93757070×4755×28なし4582281062176365-7868155.000

                            1,438円

                            ( 1,582円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            93758070×4755×28あり4582281062183365-7850190.000

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました