(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KM-7
豆シンブル マメシンブル

豆シンブル KM-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
260円
税込単価
286円

【製品仕様】・豆シンブルです。端末加工するワイヤコースとして使います。・材質は...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シンブル
  • 材質:
    ステンレスSUS304
  • 入数:
    1
  • 材質1:
    材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

KM-7 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

豆シンブル 外形図

製品仕様

材質:ステンしスSUS304

規格表

豆シンブル 規格表

型番リスト

型番
コードNo.
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
幅A(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
使用ロープ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-7

425
15
28
10
7
849-1720
4982970112074
11
7

1個

260( 286円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・豆シンブルです。端末加工するワイヤコースとして使います。
・材質はステンレス(SUS304)です。

カタログ

 

Loading...

KM-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豆シンブルの型番KM-7のページです。
型番KM-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豆シンブル

豆シンブル

    ワイヤクリップ(ステンレス製)

    ワイヤクリップ(ステンレス製)

      シンブル(SUS304)

      シンブル(SUS304)

        ステンレス プレスワイヤークリップ

        ステンレス プレスワイヤークリップ

          R型フック

          R型フック

            Qフック

            Qフック

              大洋 SUS ワイヤクリップ 6mm

              大洋 SUS ワイヤクリップ 6mm

                メーカー 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 大洋製器工業
                通常価格 150円 1,294円 840円 260円 1,526円 470円 614円
                通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   5日目   1日目   4日目  
                種類 シンブル ワイヤークリップ シンブル ワイヤークリップ カラビナ・スナップフック フック -
                材質 ステンレスSUS304 - ステンレスSUS304 SUS304 ステンレスSUS304 ステンレスSUS304 -
                入数 1 - 1 - - - -
                材質1 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - 材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ - -

                この商品のバリエーション

                型番
                KM-5
                KM-6
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                コードNo. 寸法D
                (mm)
                寸法L
                (mm)
                寸法B
                (mm)
                幅A
                (mm)
                トラスココード JANコード 質量(g) 使用ロープ径(mm)

                150円

                ( 165円 )
                1個 あり

                1日目

                423111775.5849-171849829701120503.0005

                230円

                ( 253円 )
                1個 あり

                7日目

                42412208.57849-171949829701120675.0006

                吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました