(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,980円 ~ 6,100円
税込価格
5,478円 ~ 6,710円

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    80
  • 取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm):
    80
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    重荷重
  • プレート長さ L(mm):
    102
  • プレート幅 W(mm):
    102
  • 車輪幅(mm):
    38
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • ベアリング:
    あり
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ゴム

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 中荷重 自在:関連画像

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
許容荷重(daN)
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
168
125
なし
160
4582281060240
305-1846
1130
自在式

1個

4,980( 5,478円 )

4日目

168
125
回転ストッパ付
160
4582281060561
305-1854
1210.0
自在式(ストッパー付)

1個

5,920( 6,512円 )

1日目

190
150
なし
180
4582281060271
305-1901
1230.0
自在式

1個

5,140( 5,654円 )

1日目

190
150
回転ストッパ付
180
4582281060592
305-1919
1320.0
自在式(ストッパー付)

1個

6,100( 6,710円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。
 ●静音で環境に優しい製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

    プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

    プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

      プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

      プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

          プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

          プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

              プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

              プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                  プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                  プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                      プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                      プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                        ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                        ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 4,980円 879円 600円 729円 1,218円 675円 1,096円 2,903円 739円 1,073円 1,257円 5,025円 895円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00

                            プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました