(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,903円 2,722円
税込単価
3,193円 2,994円

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム
  • 荷重範囲(daN):
    140.01~220.00
  • 取付け高さ H(mm):
    190
  • 車輪径 D(φ):
    150
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 許容荷重(daN):
    180
  • 車輪幅(mm):
    38
  • 特性:
    静音
  • 取付座A×B(mm):
    110×104
  • 取付ピッチX×Y(mm):
    80×80
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • ベアリング:
    あり
  • 発注単位(個):
    1
  • JANコード:
    4582281060905
  • トラスココード:
    305-1978
  • 質量(g):
    890
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ゴム
  • タイプ:
    固定式

型番

AHR-150-NRB 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

AHR-125NRB:自在車・自在車(ストッパー付)と併用。

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

プレート式キャスターエアーキャスター (ナイロンホイールゴム車) 固定 商品特長詳細

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AHR-150-NRB

8個

2,903円

2,722

( 2,994円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。
 ●静音で環境に優しい製品です。

カタログ

Loading...

AHR-150-NRBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズの型番AHR-150-NRBのページです。
型番AHR-150-NRBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

      プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

          プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

          プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

            プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

              プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

              プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                      プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                      プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                          プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                          プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 2,903円 729円 1,096円 675円 600円 1,218円 1,257円 4,980円 879円 5,025円 4,329円 739円 1,073円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロン ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ゴム ナイロンホイールウレタン
                            荷重範囲(daN) 140.01~220.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 35.01~80.00

                            プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました