(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D-001
ステンレス セーフティーミニチェーン セーフティーミニチェーン

ステンレス セーフティーミニチェーン D-001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,320円
税込単価
1,452円

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    チェーン
  • 材質:
    SUS304
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理:
    バレル研磨仕上げ
  • 入数:
    1
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • メーカーカタログには「入数」の記載がありますが、ミスミでは1個単位で販売を行っています。また、メーカーカタログの「価格」は1個あたりの価格です。

型番

D-001 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

D-001 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法D2(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
トラスココード
質量(g)
使用荷重(kN)
L(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D-001

3
19
2
12
6
3.5
849-0350
48
0.29
600
4982970600014

1個

1,320( 1,452円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。

(i)ご注意

  • メーカーカタログには「入数」の記載がありますが、ミスミでは1個単位で販売を行っています。また、メーカーカタログの「価格」は1個あたりの価格です。

D-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス セーフティーミニチェーンの型番D-001のページです。
型番D-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス セーフティーミニチェーン

ステンレス セーフティーミニチェーン

    ステンレス セーフティーチェーン

    ステンレス セーフティーチェーン

      リンクチェーン(ステンレス製)

      リンクチェーン(ステンレス製)

        ステンレスチェイン B-1125

        ステンレスチェイン B-1125

          ステンレスチェイン B-1127

          ステンレスチェイン B-1127

            ステンレスチェーン(SUS304)

            ステンレスチェーン(SUS304)

              ステンレスカットチェーン(チェーンアイ付)

              ステンレスカットチェーン(チェーンアイ付)

                ステンレスボールチェイン B-1124

                ステンレスボールチェイン B-1124

                  リンクチェーン(ステンレス製)

                  リンクチェーン(ステンレス製)

                    メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 エスコ タキゲン製造 タキゲン製造 水本機械製作所 トラスコ中山 タキゲン製造 エスコ
                    通常価格 1,266円 9,126円 3,324円 7,700円 6,875円 740円 2,995円 8,635円 5,216円
                    通常出荷日 4日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 8日目   5日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能
                    種類 チェーン チェーン - チェーン チェーン チェーン チェーン ボールチェーン -
                    材質 SUS304 SUS304 - ステンレス鋼線材 ステンレス鋼線材 SUS304 ステンレス(SUS304) ステンレス鋼線材 -
                    材質詳細 ステンレス(SUS304) - - - - - - - -
                    表面処理 バレル研磨仕上げ - - - - - - - -
                    入数 1 1 - - - - - - -

                    ステンレス セーフティーミニチェーンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    D-002
                    D-006
                    D-007
                    D-008
                    D-009
                    D-010
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    寸法D1
                    (mm)
                    寸法L1
                    (mm)
                    寸法D2
                    (mm)
                    寸法L2
                    (mm)
                    寸法W1
                    (mm)
                    寸法W2
                    (mm)
                    トラスココード 質量(g) 使用荷重(kN) L(mm) JANコード

                    1,266円

                    ( 1,393円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    4262.514124.5849-0351810.596004982970600021

                    2,153円

                    ( 2,368円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    631527188849-03523232.456004982970600069

                    3,272円

                    ( 3,599円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    631527188849-03534572.459004982970600076

                    3,403円

                    ( 3,743円 )
                    1個 あり

                    9日目

                    631527188849-03545912.4512004982970600083

                    1,266円

                    ( 1,393円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    426324125849-03551030.986004982970600090

                    1,791円

                    ( 1,970円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    528426166.5849-03561911.676004982970600106

                    チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました