(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,218円 ~ 2,708円  特別価格 
税込価格
1,340円 ~ 2,979円  特別価格 

【特長】 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 ●弾性...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム
  • 取付穴種類:
    長穴
  • 荷重区分:
    中荷重
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ゴム

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

プレート式キャスターエアーキャスター (ナイロンホイールゴム車) 自在 商品特長詳細

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
荷重範囲(daN)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
ベアリング
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
なし
68(71)
68(71)
70
27
90
90
なし
4582281060172
305-2541
285.000
自在式

8個

1,218円

1,149

( 1,264円 )

1日目

70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
なし
68(71)
68(71)
80
27
90
90
あり
4582281060189
305-2559
320.000
自在式

8個

1,479( 1,627円 )

4日目

70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
回転ストッパ付
68(71)
68(71)
80
27
90
90
あり
4582281060509
334-5289
370.000
自在式(ストッパー付)

8個

1,940円

1,811

( 1,992円 )

1日目

70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
回転ストッパ付
68(71)
68(71)
70
27
90
90
なし
4582281060493
305-2575
345.000
自在式(ストッパー付)

8個

1,435円

1,397

( 1,537円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●静音で環境に優しい製品です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

      プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

      プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

        プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

        プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

          プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

          プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

            プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

            プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

              プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

              プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                    ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                        プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 1,218円 729円 2,903円 1,096円 600円 4,980円 1,257円 675円 879円 5,025円 1,073円 739円 4,329円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ゴム ナイロンホイールウレタン
                            取付穴種類 長穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴 丸穴

                            プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました