(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AMR-75-NR
プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ ナイロンホイールゴムキャスター エアー コテイ

プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ AMR-75-NR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,096円
税込単価
1,206円

【特長】 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 ●弾性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    中荷重
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ゴム
  • タイプ:
    固定式

型番

AMR-75-NR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AMR-75-NR の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

プレート式キャスターエアーキャスター (ナイロンホイールゴム車) 固定 商品特長詳細

型番リスト

型番
荷重範囲(daN)
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
取付座A×B(mm)
取付ピッチX×Y(mm)
ベアリング
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AMR-75-NR

35.01~80.00
93
75
70
27
73×73
55×55
なし
4582281060806
305-2656
195.000

8個

1,096( 1,206円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●静音で環境に優しい製品です。

カタログ

 

Loading...

AMR-75-NRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズの型番AMR-75-NRのページです。
型番AMR-75-NRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

    プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

    プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

      プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

      プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

          プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

          プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

              プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

              プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                      プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                      プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                          ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                          ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 1,096円 2,903円 675円 729円 1,257円 1,218円 4,980円 600円 879円 739円 4,329円 1,073円 5,025円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ゴム ナイロンホイールゴム ゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン
                            ストッパ なし なし なし - - - - なし なし - なし - -

                            プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AMR-100-NR
                            AMR-100-NRB
                            AMR-125-NRB
                            AMR-75-NRB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            荷重範囲
                            (daN)
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            取付座A×B
                            (mm)
                            取付ピッチX×Y
                            (mm)
                            ベアリング JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,644円

                            ( 1,808円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            80.01~140.0013210012030110×7580×45なし4582281061551354-2483440.000

                            1,798円

                            ( 1,978円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            80.01~140.0013210012030110×7580×45あり4582281060837305-2621490.000

                            2,176円

                            ( 2,394円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            80.01~140.0016812512030110×10480×80あり4582281060851305-2648650.000

                            1,435円

                            ( 1,579円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            35.01~80.009375802773×7355×55あり4582281060813305-2664230.000

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました