(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALG-75-NRDS
プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ ナイロンホイールゴムキャスター エアー ジサイ

プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ ALG-75-NRDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,060円
税込単価
2,266円

【特長】 ●軽く動き疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • プレート幅 W(mm):
    58
  • 車輪幅(mm):
    27
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ゴム

型番

ALG-75-NRDS 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALG-75-NRDS の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

ALG-75NRBDS:自在車・固定車と併用。ストッパー機能搭載のエアーキャスター。

商品特長詳細

高級品質素材使用

キャスターの強さ・寿命=「厚く・重く」の常識を覆し、「薄く・軽く」しかも「強く」をテーマに開発されたエアーキャスターは、次世代の新素材「超特殊強力鋼板」を採用することで、キャスターの自重を軽く、また旋回性能を大幅にアップさせました。

<超特殊強力鋼板>
エアーキャスターは、自動車メーカー各社が使用を拡大している、高張力鋼板(ハイテン材)をはるかにしのぐ軽さと衝撃に強い材料で、引っ張り強度が1平方ミリ当り35~60kgの超ハイテン材に比べ1平方ミリ当り160kgの強度が有り、独自の加工法で高強度と弾性を有し、キャスターの生命線である旋回性能を飛躍的に向上する事に成功しました。

プレート式キャスターエアーキャスター (ナイロンホイールゴム車) 自在 商品特長詳細

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
ベアリング
JANコード
トラスココード
質量(g)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALG-75-NRDS

93
75
回転ストッパ付
55
42
70
70
なし
4582281061513
354-2441
310.000
自在式(ストッパー付)

1個

2,060( 2,266円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
 ●弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。
 ●静音で環境に優しい製品です。

カタログ

Loading...

ALG-75-NRDSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズの型番ALG-75-NRDSのページです。
型番ALG-75-NRDSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

      プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

          プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

          プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

              プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

              プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

                プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                    プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                        ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                        ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 1,257円 729円 1,096円 2,903円 1,218円 675円 4,980円 739円 879円 600円 1,073円 5,025円 4,329円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ゴム ナイロンホイールゴム ゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 - 140.01~220.00 - 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - -

                            プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALG-100-NR
                            ALG-100-NRB
                            ALG-100-NRBDS
                            ALG-100-NRDS
                            ALG-75-NR
                            ALG-75-NRB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            プレート長さ L
                            (mm)
                            ベアリング JANコード トラスココード 質量(g) タイプ

                            1,500円

                            ( 1,650円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            122100なし824070100なし4582281060141305-2001340.000自在式

                            2,043円

                            ( 2,247円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            122100なし824080100あり4582281060158305-2010375.000自在式

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            122100回転ストッパ付824080100あり4582281060479305-2028430.000自在式(ストッパー付)

                            1,843円

                            ( 2,027円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            122100回転ストッパ付824070100なし4582281060462305-2036405.000自在式(ストッパー付)

                            1,257円

                            ( 1,383円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9375なし55427070なし4582281061506354-2432250.000自在式

                            1,643円

                            ( 1,807円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            9375なし55428070あり4582281060097305-2222285.000自在式

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました