(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALR-75-NR
プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定 ナイロンホイールゴムキャスター エアー コテイ

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定 ALR-75-NR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
879円
税込単価
967円

【特長】 ●軽く動き疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ナイロンホイールゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 車輪幅(mm):
    27
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ナイロンホイール、ゴム
  • タイプ:
    固定式

型番

ALR-75-NR 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALR-75-NR の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター 軽荷重 固定:関連画像

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
許容荷重(daN)
取付座A×B(mm)
取付ピッチX×Y(mm)
ベアリング
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALR-75-NR

93
75
70
70×47
55×28
なし
4582281061520
354-2459
155.000

8個

879( 967円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性も向上します。
 ●弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。
 ●静音で環境に優しい製品です。

Loading...

ALR-75-NRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定の型番ALR-75-NRのページです。
型番ALR-75-NRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

    プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

    プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

        プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

          プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

          プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

            プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

              プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

              プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

                プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                  プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                  プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                      プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                      プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                        プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                        プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                          ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                          ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 879円 4,980円 729円 675円 1,096円 2,903円 600円 739円 1,218円 1,073円 1,257円 895円 5,025円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ゴム ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 -

                            プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALR-100-NR
                            ALR-100-NRB
                            ALR-75-NRB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            許容荷重
                            (daN)
                            取付座A×B
                            (mm)
                            取付ピッチX×Y
                            (mm)
                            ベアリング JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,351円

                            ( 1,486円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            12210070100×5882×40なし4582281060776305-2311300.000

                            1,838円

                            ( 2,022円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            12210080100×5882×40あり4582281060783305-2320335.000

                            1,323円

                            ( 1,455円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            93758070×4755×28あり4582281060721305-2427190.000

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました