(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALG-75-RH
プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在 ゴムキャスター エアー ジサイ

プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在 ALG-75-RH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
817円
税込単価
899円

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動き...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    プレート式自在
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 車輪材質:
    ゴム
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • プレート幅 W(mm):
    58
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • ベアリング:
    なし
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ゴム

型番

ALG-75-RH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALG-75-RH の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ゴムキャスター エアーキャスター 自在:関連画像

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
ストッパ
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
プレート長さ L(mm)
車輪幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALG-75-RH

93
75
なし
55
42
60
70
25
4582281060066
305-2249
310.000
-
-
-
-
-
自在式

1個

817( 899円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。
 ●静音で環境に優しい製品です。

Loading...

ALG-75-RHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在の型番ALG-75-RHのページです。
型番ALG-75-RHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

    プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

      プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

        プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

        プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

          プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

            プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

            プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

              プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

              プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

                  プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                  プレート式 エアーキャスター 自在 ALG-75-NRシリーズ

                    プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                    プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

                      ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                      ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 739円 729円 600円 4,980円 879円 1,096円 2,903円 675円 1,257円 1,218円 5,025円 1,073円 4,329円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            車輪材質 ゴム ナイロン ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 140.01~220.00 35.01~80.00 - 140.01~220.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - - 35.01~80.00 -

                            プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALG-100-RHDS
                            ALG-50-RH
                            ALG-50-RHS
                            ALG-65-RH
                            ALG-75-RHDS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 D
                            (φ)
                            ストッパ 取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            プレート長さ L
                            (mm)
                            車輪幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf) 車輪径D(mm) 車輪幅(mm) 取付穴径P(mm) 取付高H(mm) タイプ

                            1,603円

                            ( 1,763円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            122100回転ストッパ付824060100254582281060431305-2052470.00062100258.8122自在式(ストッパー付)

                            739円

                            ( 813円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            7850なし55425070284582281060011305-2125225.0005150288.878自在式

                            1,022円

                            ( 1,124円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            7850回転ストッパ付55425070284582281060332305-2133265.0005150288.878自在式(ストッパー付)

                            802円

                            ( 882円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8565なし55426070254582281060035305-2168270.0006265258.885自在式

                            1,243円

                            ( 1,367円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9375回転ストッパ付55426070254582281060387305-2257370.000-----自在式(ストッパー付)

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました