(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALR-100-RH
プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定 ゴムキャスター エアー コテイ

プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定 ALR-100-RH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,027円
税込単価
1,130円

【特長】 ●軽く動き、疲労が軽減できます。 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動き...

詳細情報を確認する

  • キャスタタイプ:
    プレート式固定
  • 種類:
    キャスタ
  • 金具材質:
    超特殊強力鋼板
  • 荷重範囲(daN):
    35.01~80.00
  • 車輪材質:
    ゴム
  • ストッパ:
    なし
  • 取付穴種類:
    丸穴
  • 荷重区分:
    軽荷重
  • 特性:
    静音
  • 金​具​表​面​処​理:
    三価クロメート仕上げ
  • ベアリング:
    なし
  • 発注単位(個):
    1
  • 材質1:
    金具:超特殊強力鋼板
  • 材質2:
    金具表面処理:三価クロメート仕上げ
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • タイプ:
    固定式

型番

ALR-100-RH 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

ALR-100-RH の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ゴムキャスター エアーキャスター 固定:関連画像

型番リスト

型番
取付高さ 範囲
取付け高さ H(mm)
車輪径 範囲
車輪径 D(φ)
取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
プレート長さ L(mm)
プレート幅 W(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
許容荷重(kgf)
車輪径D(mm)
車輪幅(mm)
取付穴径P(mm)
取付高H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALR-100-RH

100.1~130
122
95.1~125
100
82
40
60
25
100
58
4582281060745
305-2338
365.000
62
100
25
8.8
122

1個

1,027( 1,130円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ●軽く動き、疲労が軽減できます。
 ●自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。
 ●弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
 ●耐久性があり、寿命が長くコストダウンできます。
 ●静音で環境に優しい製品です。

Loading...

ALR-100-RHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定の型番ALR-100-RHのページです。
型番ALR-100-RHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定

    プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

    プレート式 エアーキャスター 固定 AHR-125-NRBシリーズ

      プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

      プレート式キャスターエアーキャスターAHGシリーズ(ナイロンホイールゴム車)自在

        プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

        プレート式 エアーキャスター 固定 ALR-50-Nシリーズ

          プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

          プレート式 エアーキャスター 自在 AMG-75-NRシリーズ

            プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

            プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロン車)自在

              プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

              プレート式キャスターエアーキャスター固定 AMR-75-NRシリーズ

                プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 自在

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                  プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールゴム車)固定

                    プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                    プレート式キャスターエアーキャスターALRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                      ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                      ねじ込み エアーキャスター 自在 AHG-125-GUシリーズ

                        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                        プレート式キャスターエアーキャスターALGシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)自在

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                          プレート式キャスターエアーキャスターAHRシリーズ(ナイロンホイールウレタン車)固定

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット
                            通常価格 600円 2,903円 4,980円 675円 1,218円 729円 1,096円 739円 879円 895円 5,025円 1,073円 4,329円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            キャスタタイプ プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定 プレート式自在 プレート式固定 プレート式固定 プレート式自在 プレート式自在 プレート式固定
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            金具材質 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板 超特殊強力鋼板
                            荷重範囲(daN) 35.01~80.00 140.01~220.00 140.01~220.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 - 35.01~80.00 35.01~80.00 35.01~80.00 - 35.01~80.00 -
                            車輪材質 ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ナイロン ナイロンホイールゴム ゴム ナイロンホイールゴム ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン ナイロンホイールウレタン

                            プレート式キャスターエアーキャスター (ゴム車) 固定のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ALR-50-RH
                            ALR-65-RH
                            ALR-75-RH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付高さ 範囲 取付け高さ H
                            (mm)
                            車輪径 範囲 車輪径 D
                            (φ)
                            取付穴ピッチ 長手方向 L1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            取付穴ピッチ 短手方向 W1 ※( )内は最大ピッチ
                            (mm)
                            許容荷重
                            (daN)
                            車輪幅
                            (mm)
                            プレート長さ L
                            (mm)
                            プレート幅 W
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 許容荷重(kgf) 車輪径D(mm) 車輪幅(mm) 取付穴径P(mm) 取付高H(mm)

                            600円

                            ( 660円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            70.1~10078~50505528502870474582281060646305-2371135.0005150288.878

                            723円

                            ( 795円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            70.1~1008550.1~70655528602570474582281060660305-2397180.0006265258.885

                            718円

                            ( 790円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            70.1~1009370.1~95755528602570474582281060691305-2435215.000-----

                            キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました