(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
718円 ~ 6,390円
税込価格
790円 ~ 7,029円

【特長】・枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。材質:ステ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ターンバックル
  • 材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 仕上げ:
    バレル研磨仕上げ

型番

未確定7件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート) 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレスSUS304

規格表

単位:mm
型番DLWABL1L2捻径weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
TB-3S2.6458.5224080109M-310400.39
TB-4S3.557132860126163M-4211201.18
TB-5S470143580160210W-3/16411301.27
TB-6S5901945100200270W-1/4732001.96
TB-8S71202160120240330W-5/161423002.94
TB-9S81502675140280390W-3/82804504.41
TB-12S112003495160330480W-1/25907006.86

型番リスト

型番
トラスココード
W(mm)
ねじ径
使用荷重(kN)
A(mm)
B(mm)
D(mm)
L(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
849-2916
8.5
M3
0.39
22
40
2.6
45
4982970040537
10

1個

718( 790円 )

2日目

849-2920
13
M4
1.18
28
60
3.5
57
4982970040544
21

1個

826( 909円 )

2日目

849-2928
14
W3/16
1.27
35
80
4
70
4982970040551
41

1個

928( 1,021円 )

2日目

849-2938
19
W1/4
1.96
45
100
5
90
4982970040568
73

1個

1,134( 1,247円 )

2日目

849-2948
21
W5/16
2.94
60
120
7
120
4982970040582
142

1個

2,022( 2,224円 )

4日目

849-2958
26
W3/8
4.41
75
140
8
150
4982970040599
280

1個

2,790( 3,069円 )

2日目

849-2899
34
W1/2
6.86
95
160
11
200
4982970040629
590

1個

6,390( 7,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
材質:ステンレス(SUS304)
仕上げ:バレル研磨仕上げ

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

    ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみ

    ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみ

      ステンレス 枠式ターンバックル プール用

      ステンレス 枠式ターンバックル プール用

        ステンレス 枠式ターンバックルA&A

        ステンレス 枠式ターンバックルA&A

          ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) TBシリーズ

          ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) TBシリーズ

            パイプターンバックル(フック SUS304)

            パイプターンバックル(フック SUS304)

              ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート)

              ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート)

                枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

                枠式ターンバックル(ステンレス製)フック&フックタイプ

                  枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

                  枠式ターンバックル(ステンレス製)アイ&アイタイプ

                    ターンバックル(フック)

                    ターンバックル(フック)

                      ターンバックル(ストレート)

                      ターンバックル(ストレート)

                        枠式ターンバックル

                        枠式ターンバックル

                          ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)

                          ステンレス 枠式ターンバックル (フック&フック)

                            メーカー 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 水本機械製作所 フジワラ 水本機械製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 フジワラ フジワラ トラスコ中山 水本機械製作所
                            通常価格 718円 486円 4,662円 1,350円 1,021円 1,424円 1,390円 2,479円 1,601円 1,192円 2,243円 650円 856円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   3日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            種類 ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル ターンバックル
                            材質 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) SUS304 - SUS304 - SUS304 - - - - - -
                            仕上げ バレル研磨仕上げ バレル研磨仕上げ - - バレル研磨 - - - - - - - -

                            ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました