(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラブフック

ラブフック
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,760円
税込単価
5,236円

【特長・用途】・リードを引っ掛けるのにおしゃれなフックです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フック
  • 参考使用荷重(kgf):
    30
  • 長さL1(mm):
    103
  • 高さH(mm):
    64
  • 長さL2(mm):
    89
  • 寸法D(mm):
    9
  • 寸法d(mm):
    6.2
  • 寸法W(mm):
    25
  • 寸法S(mm):
    16
  • 寸法T(mm):
    6
  • トラスココード:
    113-6157
  • JANコード:
    4982970005123
  • 質量(g):
    153
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

型番

LOV-1 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ラブフック:関連画像

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LOV-1

1個

4,760( 5,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長・用途】
・リードを引っ掛けるのにおしゃれなフックです。

Loading...

LOV-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラブフックの型番LOV-1のページです。
型番LOV-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラブフック

ラブフック

    カラビナフック(スタンダード型)

    カラビナフック(スタンダード型)

      ハングフック GH-12/GH-16

      ハングフック GH-12/GH-16

        鉄スプリングフック

        鉄スプリングフック

          ネットフック NFタイプ

          ネットフック NFタイプ

            ミニカラビナ 鉄・ステン

            ミニカラビナ 鉄・ステン

              メーカー 水本機械製作所 フジワラ フジワラ ハイロジック 水本機械製作所 八幡ねじ
              通常価格 4,760円 633円 2,582円 299円 720円 162円
              通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   2日目~   2日目   3日目~  
              種類 フック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック カラビナ・スナップフック - カラビナ・スナップフック
              参考使用荷重(kgf) 30 - - - - -
              長さL1(mm) 103 - - - - -
              高さH(mm) 64 - - - - -
              長さL2(mm) 89 - - - - -

              吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました