(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ衝立

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ衝立

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
44,037円
税込単価
48,441円

【特長】・組み立てが簡単なノックダウン式です。【用途】・工場内の通路造りに適用...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    1800
  • タイプ:
    単体
  • 仕様:
    組立式
  • 柱(本):
    安定板付×2
  • 材質(上部パネル):
    透明アクリル
  • 材質(下部):
    アルミ複合板
  • 発注単位(台):
    1
  • トラスココード:
    460-7279
  • 質量(kg):
    10.5

型番

SF-30A46 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

製品仕様

型番種類奥行高さ
SF-30A46パーティーション400mm1800mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF-30A46

1個

44,037( 48,441円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み立てが簡単なノックダウン式です。

【用途】
・工場内の通路造りに適用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ衝立の型番SF-30A46のページです。
型番SF-30A46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ衝立

アルミ衝立

    ナイキ シャフリー2アクリルパネル

    ナイキ シャフリー2アクリルパネル

      アキレス 防虫フラーレイトイリ(防炎防虫タイプ)1850mm×50m

      アキレス 防虫フラーレイトイリ(防炎防虫タイプ)1850mm×50m

        ナイキ アコーデオンスクリーン

        ナイキ アコーデオンスクリーン

          岡田 中間ポール【SGタイプ】 2.0m

          岡田 中間ポール【SGタイプ】 2.0m

            岡田 中間ポール【SGタイプ】 3.0m

            岡田 中間ポール【SGタイプ】 3.0m

              岡田 中間ポール【SGタイプ】 2.5m

              岡田 中間ポール【SGタイプ】 2.5m

                メーカー 生興 ナイキ アキレス ナイキ 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                通常価格 44,037円 73,270円 104,555円 94,659円 14,115円 21,514円 17,487円
                通常出荷日 11日目   18日目   4日目   19日目   4日目   4日目   4日目  
                種類 パーティーション 関連部品 カーテン パーティーション 関連部品 関連部品 関連部品
                奥行(mm) 400 - - - - - -
                高さ(mm) 1800 - - - - - -
                タイプ 単体 - - - - - -
                仕様 組立式 - - - - - -

                アルミ衝立のレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                以前
                評価 4.0満足度:4.02020/01/20
                以前にこの仕切り板
                購入して
                みせたくない部分や
                そういう場所には
                便利です

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                メカニカル部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました