(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モニターアーム KA-150

モニターアーム KA-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,997円
税込単価
10,997円

モニターの位置を移動調整するアームです。【特長】・中間パイプの長さを変えること...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クランプ・ホルダー・取付部品
  • モニターアーム種類:
    小型テレビディスプレー
  • 材質:
    アルミ合金
  • 表面処理:
    焼付塗装/シルバー
  • マグネットベース:
    なし
  • モニターアーム取付形状:
    水平ポール
  • 取付場所:
    壁面
  • 許容荷重(N):
    440
  • アーム最大長 L(mm):
    150
  • サイズ:
    全長150mm×胴周り30mm×台座寸法90mm
  • 付属品:
    六角棒スパナ(座金位置固定用)
  • 入数:
    1個
  • JANコード:
    4510932004480
  • 発注コード:
    377-0087
  • 質量(g):
    1165

型番

KA-150 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類クランプ・ホルダー・取付部品モニターアーム種類小型テレビディスプレー
材質アルミ合金表面処理焼付塗装/シルバー
マグネットベースなしモニターアーム取付形状水平ポール
取付場所壁面許容荷重(N)440
アーム最大長 L(mm)150サイズ全長150mm×胴周り30mm×台座寸法90mm
付属品六角棒スパナ(座金位置固定用)入数1個
JANコード4510932004480発注コード377-0087
質量(g)1165 - -

商品情報

外形図

モニターアーム KA-150 外形図

(☆印の切り欠き方向)

製品仕様

型番主材料仕上/色許容荷重N・m許容荷重kgf・m付属品
KA-150アルミニウム合金焼付塗装/シルバー4.40.45六角棒スパナ(座金位置固定用)

使用例

モニターアーム KA-150 使用例

注意・禁止事項

注意

  • モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
  • 使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA-150

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

モニターの位置を移動調整するアームです。
【特長】
・中間パイプの長さを変えることで、全長を変更できます。
・保持部分がボール形状のため、さまざまな角度に調整できます。(一度ねじを緩めて調整してください)
・モニター取付側はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm)です。
【用途】
・小型テレビディスプレーに適用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モニターアーム KA-150の型番KA-150のページです。
型番KA-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モニターアーム KA-150

モニターアーム KA-150

    アームキットAタイプ(側面取付)

    アームキットAタイプ(側面取付)

      アームキットCタイプ(側面取付)

      アームキットCタイプ(側面取付)

        ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

        ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

          マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

          マグネットLEDライトスタンド ME-LED-10

            安全操作装置

            安全操作装置

              フリーガイドアーム 固定アーム

              フリーガイドアーム 固定アーム

                油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                油圧式ユニバーサルマグネットスタンド(60710)

                  クランプ固定器

                  クランプ固定器

                    磁気ソケット(62625)

                    磁気ソケット(62625)

                      マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

                      マグネットLEDライトスタンド ME-LED-A

                        テストインジケータユニバーサルスタンド

                        テストインジケータユニバーサルスタンド

                          MB-MX形 ハイロックベース

                          MB-MX形 ハイロックベース

                            メーカー スガツネ工業 三好キカイ(旧三好パイジョン) 三好キカイ(旧三好パイジョン) WEIZHENG カネテック WEIZHENG ミスミ WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG カネテック WEIZHENG カネテック
                            通常価格 9,997円 3,698円 4,468円 3,192円 29,899円 2,489円 10,680円 5,848円 1,934円 7,259円 28,899円 2,470円 22,899円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   4日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   4日目  
                            種類 クランプ・ホルダー・取付部品 ガイドアーム単体 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) 関連部品 ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 関連部品 マグネットベース(アームセット) クランプ・ホルダー・取付部品 マグネットベース(アームセット)
                            モニターアーム種類 小型テレビディスプレー - - - - - - - - - - - -
                            材質 アルミ合金 - - - - - - - - - - - -
                            表面処理 焼付塗装/シルバー - - - - - - - - - - - -
                            マグネットベース なし - - - - - - - - - - - -

                            モニターアーム KA-150のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自社製品のモニター取付用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/30
                            小型ながらも工業向けにしっかりとした造りになってたため安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト