(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不燃カーテン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不燃カーテン

通常単価(税別)
190,462円
税込単価
209,508円

特長・国土交通省認定品の不燃シートです。用途・不燃性能を要求される工場・倉庫な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カーテン
  • 材質:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 色:
    白(不透明)
  • 幅×長さ(mm×m):
    1950×30
  • 厚み(mm):
    0.27
  • 数量:
    1
  • 仕様:
    不燃性
  • トラスココード:
    460-3028
  • 質量(kg):
    21

型番

HCP02195030A 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCP02195030A

1個

190,462( 209,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特長
・国土交通省認定品の不燃シートです。

用途
・不燃性能を要求される工場・倉庫などの間仕切りカーテンに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不燃カーテンの型番HCP02195030Aのページです。
型番HCP02195030Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不燃カーテン

不燃カーテン

    岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 1.5X20X20

    岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 1.5X20X20

      岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 1.5X25X25

      岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 1.5X25X25

        岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 2X50X50

        岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 2X50X50

          岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 2X40X40

          岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 2X40X40

            岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 2X35X35

            岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 2X35X35

              岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 2X20X20

              岡田 アルミ等辺角パイプ 4m 2X20X20

                岡田 ステンフラットバー 4m 2×50

                岡田 ステンフラットバー 4m 2×50

                  岡田 ステンフラットバー 4m 2×15

                  岡田 ステンフラットバー 4m 2×15

                    岡田 ステンフラットバー 4m 3×30

                    岡田 ステンフラットバー 4m 3×30

                      岡田 ステンフラットバー 4m 3×25

                      岡田 ステンフラットバー 4m 3×25

                        岡田 ステンフラットバー 4m 3×40

                        岡田 ステンフラットバー 4m 3×40

                          岡田 ステンフラットバー 4m 3×20

                          岡田 ステンフラットバー 4m 3×20

                            メーカー スワロン 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物 岡田装飾金物
                            通常価格 190,462円 8,286円 8,476円 17,845円 14,220円 13,306円 8,550円 17,295円 9,100円 14,130円 14,462円 18,200円 11,853円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   7日目  
                            種類 カーテン 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品 関連部品
                            材質 ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - - - -
                            白(不透明) - - - - - - - - - - - -
                            幅×長さ(mm×m) 1950×30 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.27 - - - - - - - - - - - -

                            カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました