(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
11,730円 ~ 12,240円
税込価格
12,903円 ~ 13,464円

パワーアシストヒンジ。【特長】・スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け) 外形図

製品仕様

No.部品名材料/色
(1)ベースAステンレス鋼(SUS430)
(2)ベースB
(3)樹脂カバーAPBT樹脂/ライトグレー
(4)樹脂カバーB
-スライダーポリアセタール(POM)
-アシストばね鋼(SWO)

【可動範囲】

パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け) 製品仕様

規格表

型 番仕 様トルクN・mトルクkgf・cm質量g
HG-PA200-20トルクピーク角度
20°
20±10%204±10%1385
HG-PA200-2525±10%
 
255±10%

使用例

【取付図】
【取付例】
パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け) 取付図01
パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

HG-PA200型(トルクピーク角度20°)

注意・禁止事項

・可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

型番リスト

型番
トルク(N・m)
JANコード
発注コード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20±10%
4510932039741
486-0951
10

1個

11,730( 12,903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25±10%
4510932039758
486-0969
10

1個

12,240( 13,464円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

パワーアシストヒンジ。
【特長】
・スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられる(パワーアシスト機能)。
・ダンパーにより、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全(ソフトクローズ機能)。
・トルクは調整ねじを回すことで調整できる(±5%)。
・樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になる。
【用途】
・半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

    B1346専用カバー

    B1346専用カバー

      ロータリーダンパー(両方向性) FRT-S1シリーズ

      ロータリーダンパー(両方向性) FRT-S1シリーズ

        ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)

        ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)

          ダンパーヒンジ TD22A1/B1

          ダンパーヒンジ TD22A1/B1

            ダンパーヒンジ TD14A1/B1

            ダンパーヒンジ TD14A1/B1

              LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

              LAMP ダンパーヒンジ HG-JHW型・HG-JHWG型

                トルクヒンジ PHK型

                トルクヒンジ PHK型

                  ステンレストーションヒンジ B-1999

                  ステンレストーションヒンジ B-1999

                    ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

                    ヒンジダンパー(一方向性) FHD-A1シリーズ

                      スプリング付蝶番(B-1146・ステンレス製)

                      スプリング付蝶番(B-1146・ステンレス製)

                        トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

                        トルクヒンジ TI200-1444型 インサート取付仕様

                          ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

                          ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 不二ラテックス タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 不二ラテックス タキゲン製造 スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 11,730円 253円 278円 1,088円 2,974円 996円 3,499円 8,793円 36,749円 4,597円 532円 2,753円 1,697円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 特殊蝶番 蝶番関連部品 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 ロータリー形蝶番 平蝶番 ロータリー形蝶番 特殊蝶番 平蝶番 平蝶番 特殊蝶番 ロータリー形蝶番
                            付加機能 トルク(フリーストップ) - ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー ダンパー トルク(フリーストップ) トルク(フリーストップ) ダンパー スプリング付 トルク(フリーストップ) ダンパー
                            本体材料 ステンレス鋼(SUS430) ポリプロピレン(PP) 樹脂 ポリアセタール 亜鉛合金 ポリアセタール - 亜鉛合金 ステンレス鋼鋳物(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼板(SUS304) 亜鉛合金 ステンレス鋼
                            長さ(mm) 150 - 41 48 90 45 115 98.4 - 80 - 80 55
                            幅(mm) 201 - 9.5 16 - - 72 - 50 86 - - -

                            パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            扉部開閉補助として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                            専用自動機の扉部開閉補助として使用しました。扉の重量が15Kg前後のものを日に200回前後開閉するため、作業者の負担軽減のために利用始めました。体感の負担もかなり軽減されたと好評です。3個使いにて利用していますが、スプリングの反力が強く多少跳ね上がるので閉時はマグネット吸着で補っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用上の注意などはありますか?
                            A
                            可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました